Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(14 Termékek)
Az anyavédősapkák kiváló védelmet nyújtanak az anyák és csavarok számára számos kültéri alkalmazásban. Ezek a sapkák a legtöbb vegyszerrel szembeni ellenálló képességgel és kiváló környezeti ellenálló tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy megvédjék a kitett rögzítőelemeket az időjárás viszontagságaitól.
A tartós védősapkák többféle méretben kaphatók, és letisztult megjelenést biztosítanak.
A csapszegcsavarsapkák védelmet nyújtanak az állványzatoknál. A kialakítás lehetővé teszi, hogy rögzíthetők legyenek az állványzat bármely szabadon álló rögzítőcsapjára.
A védelem, amelyet ezek a sapkák nyújtanak, segít megelőzni az időjárás viszontagságait és a szegecsek sérülését, amit munka közben az emberek okozhatnak – ugyanakkor a munkavállalókat is védi a sérüléstől. A sapkák gyártásához használt kemény anyag biztosítja a szoros illeszkedést és a tartósságot – bárhová is szereli fel azokat.
Ipari szabványméretek szerint gyártva a könnyű felszerelhetőség és használat érdekében. Ezáltal elkerülhető az állványrudak mérési követelménye. 13 mm-es belső átmérővel kaphatók, amelyek fokozatosan bordázott kialakítással rendelkeznek, és ez segít a sapka biztonságos rögzítésében.
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
A csavartakaró sapkák különböző méretekben és színekben kaphatók. Csavarfejek védelmére terveztük, és ideálisak dekoratív célokra is - ezek a tartós fedelek kiváló védelmet nyújtanak számos alkalmazásnál.
Sorozat szám: SR1811, SR1889
Az egyszerű és kényelmes bepattintós kialakítású anyacsavarsapkák költséghatékony megoldást jelentenek a szabadon álló csavarok, anyák, alátétek és csavarok lefedésére.
Fokozzák a kidolgozott megjelenést, miközben védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen.
Kínálatunk négyféle típusválasztékkal rendelkezik: az 1. típus a csavarok és anyák védelmére használható, a 2. típus pedig a csavarok és anyák mellett az alátétet is védi, a 3. és 4. típus pedig nagyméretű csapok befogadására is alkalmas. Különböző csavarmenetméretekhez kapható – biztos, hogy talál az alkalmazásához megfelelőt.
Az egyszerű és kényelmes bepattintós kialakítású csavarsapkák költséghatékony megoldást jelentenek a szabadon álló csavarok, anyák, alátétek és csavarok lefedésére.
Fokozzák a kidolgozott megjelenést, miközben védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen.
Kínálatunk kétféle típusválasztékkal rendelkezik: az 1. típus a csavarok és anyák védelmére használható, a 2. típus pedig a csavarok és anyák mellett az alátétet is védi. Különböző csavarmenetméretekhez kapható – biztos, hogy talál az alkalmazásához megfelelőt.
A belső kulcsnyílású csavartakaró sapkáink különböző formákban és anyagokban kaphatók számos felhasználásra. Leggyakrabban UPS-szekrényeknél használhatók, amikor a nagyfeszültségű vezetékek a fém csavarfejekhez közel haladnak el szűkös hely esetén. A sapka használható a kettő közötti interferencia elkerülésére, mivel a csavarfejet szigetelni kell. Ezek a sapkák porral és szennyeződéssel szemben is védenek. Kínálatunk elérhető szürke, fehér és fekete színben, szilikon vagy alacsony sűrűségű polietilén kivitelben.
Sorozat szám: SR1628, SR1813
Ezek a fekete LDPE imbuszcsavarba illeszthető laposfejű sapkák letakarják és védik az imbusz csavarokat a szennyeződéssel, porral és sérüléssel szemben. A méretkínálatból biztosan kiválasztja az Ön alkalmazásához illőt.
Sorozat szám: SR1805
Ezek az LDPE csavarsapkák furnérozott forgácslemezben levő csavarok védelmére és fedésére használhatók. Termékeink számos színben kaphatók, úgymint fehér, teak és a barna árnyalatai - ezért ideálisak különböző alkalmazásokhoz és felületekhez.
Sorozat szám: SR1612
A szegecssapkák gyorsan felhelyezhetők, és igényes megjelenést biztosítanak a csavaroknak különböző alkalmazás típusokhoz. Kínálatunk elérhető fehér, szürke, bézs és fekete színben alacsony vagy magas sűrűségű polietilén kivitelben. Különböző méretopciókat kínálunk az Ön követelményeinek megfelelően.
Series Code: SR1814, SR1804
Ezek a Pozidriv csavarsapkák Pozidriv (hornyos vagy kereszthornyolt) csavarok takarását szolgálják. Gyors és egyszerű alkalmazás, a csavarsapkák védik a csavarfejet és mutatós befejezést biztosítanak az alkalmazásának.
Series Code: SR1815
Ezek az LDPE kereszthornyolt csavarsapkák takarják és védik a kereszthornyolt (hornyos) csavarfejeket a szennyeződéssel, porral és sérüléssel szemben. Kínálatunkban különböző színek szerepelnek: fehér, fekete és a barna árnyalatai.
Sorozat szám: SR1806
Az LDPE Torx csavarsapkák alkalmasak süllyesztett vagy nem süllyesztett csavarokhoz. A Torx csavarsapkák gyors és mutatós felületkezelést kínálnak több színben: fehér, szürke és fekete.
Sorozat szám: SR1816
Az Unicap takarósapkákat úgy terveztük, hogy esztétikai vagy biztonsági okokból elrejtsék és megvédjék a szabadon lévő csavarokat vagy csavarfejeket. Ezek a kupakok és alátétek anyaguknak köszönhetően ellenállnak a korróziónak, a kopásnak és az ütéseknek, így hosszú távú védelmet és tartósságot biztosítanak.
Ezenkívül védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen, és könnyen felszerelhetők és benyomással eltávolíthatók. Alacsony és magas profillal is kaphatók. Építőiparban, bútoroknál és berendezéseknél használatosak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a termékcsaládban található kupakok és alátétek külön vásárolhatók meg, és mindkét terméket meg kell rendelnie.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.