Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(17 Termékek)
A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR1712
Az IP67 tömszelencék por- és vízálló tömítést biztosítanak. Használhatók kültéri alkalmazásokhoz.Átszúrás nélkül vakdugóként is használhatók. Ellenállnak a rezgésnek.
Sorozat szám: SR1703
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A kúpos hüvely az igényeknek megfelelően méretre vágható, számos kábelátmérővel használható. Paneleken áthaladó kábelek védhetők velük, illetve levágás előtt vakdugónak is alkalmasak.
A kábelbemeneti rendszer átvezető gyűrűk egy szerszámot nem igénylő csatlakozási technológia gépek és berendezések kábelezéséhez. Különböző méretekben kapható, a kínálat nagy része nyitott, és nyílással és furattal rendelkezik. Rendelhető zárt opció is, amely nem rendelkezik nyílással és furattal. A fekete TPE TPV-ből készült tömítések IP65 védelmi fokozattal rendelkeznek. Alkalmasak -30 és 100 C közötti hőmérsékleten történő használatra. A mellékelt kábelbemeneti rendszerlemez külön megvásárolható.
A kábelátvezető több kábel és vezeték áthaladását teszi lehetővé, miközben védelmet nyújt az éles peremekkel szemben. Segíti a kábelek rendezettségét. Különböző anyagokból választható, például: UL94 V2 besorolású natúr poliamid 6/6 80 C folyamatos üzemi hőmérséklettel vagy fekete szilikon gumi 65 Shore A keménységi besorolással és 180 C folyamatos üzemi hőmérséklettel. Minden méret a termék telepített állapotát tükrözi.
Az átfordítós gyűrűk a külső felületen elhelyezett peremek miatt önrögzítő funkcióval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a gyors és biztonságos beszerelést. Ezek az alkatrészek megfelelnek a NAS1368-N10D előírásoknak.
A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.
A törésmentesítők a paneleken áthaladó vezetékek és kábelek számára nyújtanak kiegészítő biztosítást és védelmet.
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR6262
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.
A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 C – +135 C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal.EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Az íróasztali kábelrendezők segítenek rendben tartani a számítógép-, telefon- és egyéb kábeleket a munkaterület körül. Több színben és formában kaphatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.