Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Bepattintós Kábelbilincsek

 (18 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

Bepattintós U rögzítők

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

Felül rögzülő kábelbilincs

A bepattintós, felül záródó laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ezek a kábelrögzítők felül záródnak

Kábelrögzítők – bepattintós/öntapadós rögzítés, távtartós, bordázott-kapcsos

A bordázott-kapcsos központosító klipszek bepattintós, illetve öntapadós rögzítésűek, a klipsz két oldala együtt rögzíti a kábelt. Fekete és natúr színben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Kábelrögzítők – csavaros/öntapadós rögzítésű szíj és kapocs

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Anyag: PA Szín: Fekete, Szürke Series Code:

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, P-klipsz

A kábelrögzítő fenyőfa rögzítéssel rendelkezik, és könnyen a furatba tolható a szerelőfejre nyomott 6 mm-es szabványos hatlapú csőkulccsal. A rögzítő újrahasználható és kioldható az egyszerű hibaelhárításhoz.

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Kábelrögzítők – fél U, bepattintós

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

Kábelrögzítők – kampós

Egy darabból álló, önrögzítő kivitel. Gyorsan, kézzel szerelhetők. Számos méretben, színben és anyagból rendelhetők többféle kötegátmérőhöz

Kábelrögzítők – kettős kábel- és csőklipszek

A zsákfuratba illeszthető kábeltartó nyereggel 25,0 mm átmérőjű cső/vezeték, illetve két kisebb, 6,0 mm köteg külön vezethető.

Bordás persellyel kábelek és csövek rögzítésére szolgál a panelen.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás.

Kábelrögzítők – távtartós, oldalra nyíló

Az oldalsó bemenettel ellátott bepattanós vezetéknyergek biztonságosan a helyükön tartják a kábeleket. Galléros talpuk stabilitást biztosít, és teljesen eltakarja a furatot.

A kábeleket oldalról lehet behelyezni, ezért olyan esetekben használhatók, ha kevés hely áll rendelkezésre. A különböző magasságú távtartók távol tartják a kábeleket a többi alkatrésztől.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 tűzállóságú

Kábelrögzítők - kettős U alakú, bepattintós

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos kábelköteg vezetésekor. Gyorsan bepattintható 1/16 hüvelyk vastagságú panel 0,125 hüvelyk átmérőjű furatába. UL #E71558 . Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín

Lapos vezetékklipsz

A lapos kábelklipszek rögzítése egyszerű, ezenkívül kioldófülük segítségével gyorsan megszüntethető a szorítóhatás

Mini lapos kábelrögzítő

A bepattintós, felül záródó, mini laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ideálisak a legtöbb könnyű kábelhez, felülről záródnak

Álló kábelklipsz

Ez az álló kábelklipsz család kötegeli és helyén tartja a vezetékeket megfelelő távolságban, biztosítva, hogy ne zavarják az érzékeny alkatrészeket.

Sorozat szám: SR2120

Álló kábelklipszek

Az álló kábelklipszek többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A furatba helyezhető alapzat fokozottan könnyű felszerelést tesz lehetővé, a záróklipsz pedig a rendszer biztonságát fokozza

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068