Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(35 Termékek)
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.
Sorozat szám: SR2169
Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.
A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
A bepattintós, felül záródó laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ezek a kábelrögzítők felül záródnak
A távtartós kondenzátortartók a szerelvénylapra csavarozhatók. Erős, egy darabból kialakított termékek. Rögzítőtartozékokkal és azok nélkül is rendelhetők. Távtartóval is rendelhető a kondenzátor távol tartásához a szerelvénylaptól. Távtartó nélkül is rendelhető átvezetéshez.
A hullámos csőklipszek 20-as és 25-ös méretű Essentra réselt kábelköteg-rendező spirál (SHR sorozat) rögzítésére használhatók; négy különböző szerelési típus; kerek vagy négyszögletes furatba (az elforgás kiküszöbölésére) bepattintható, csavaros rögzítés és öntapadós rögzítés. A rendezőt rögzítő belső borda. A karbantartást lehetővé tevő oldható zár.
Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok
A bordázott-kapcsos központosító klipszek bepattintós, illetve öntapadós rögzítésűek, a klipsz két oldala együtt rögzíti a kábelt. Fekete és natúr színben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ez a rögzítő klipsz biztonságosan tartja a bordás és csavart csöveket vagy kötegeket a helyükön. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső bordával rendelkezik, mely szoros rögzítést tesz lehetővé.
These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
A kábelrögzítő fenyőfa rögzítéssel rendelkezik, és könnyen a furatba tolható a szerelőfejre nyomott 6 mm-es szabványos hatlapú csőkulccsal. A rögzítő újrahasználható és kioldható az egyszerű hibaelhárításhoz.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. #4 vagy M3 csavarral szerelhető, kivételesen erős rögzítést biztosít. Három méretben rendelhető 1/8 hüvelyk, 3/16 hüvelyk vagy 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegekhez
Sorozat szám: SR2127
Egy darabból álló, önrögzítő kivitel. Gyorsan, kézzel szerelhetők. Számos méretben, színben és anyagból rendelhetők többféle kötegátmérőhöz
A zsákfuratba illeszthető kábeltartó nyereggel 25,0 mm átmérőjű cső/vezeték, illetve két kisebb, 6,0 mm köteg külön vezethető.
Bordás persellyel kábelek és csövek rögzítésére szolgál a panelen.
A kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A szárra szerelhető rögzítő a szárra vagy csavarra nyomható részével szerelhető fel, erős kötést biztosít
Ez a biztosítékfedél sorozat tökéletes, amikor szükséges a merevség, de nincs lehetőség előre szerelt fedél használatára. Kiváló védelmet nyújt a törékeny üveg áramköri védelmi alkatrészeknek.
Az oldalsó bemenettel ellátott bepattanós vezetéknyergek biztonságosan a helyükön tartják a kábeleket. Galléros talpuk stabilitást biztosít, és teljesen eltakarja a furatot.
A kábeleket oldalról lehet behelyezni, ezért olyan esetekben használhatók, ha kevés hely áll rendelkezésre. A különböző magasságú távtartók távol tartják a kábeleket a többi alkatrésztől.
A egyvezetékes kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A öntapadós rögzítés nagyon erős rögzítést tesz lehetővé, ugyanakkor a rögzítő levehető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos kábelköteg vezetésekor. Gyorsan bepattintható 1/16 hüvelyk vastagságú panel 0,125 hüvelyk átmérőjű furatába. UL #E71558 . Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.