Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(16 Termékek)
A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.
Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.
A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
Sorozat szám: SR1968
A benyomó patent hatékony, gyors csatlakozást hoz létre, amely gyorsan és egyszerűen összeszerelhető; különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek nem teszik lehetővé a csavarok és anyák használatát.
A benyomó patentek ideális megoldást jelentenek a csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB) történő rögzítéséhez forrasztás előtt. Ezen túlmenően szabványos benyomó panelrögzítőként is használhatók. Könnyen használhatóak, egyszerűen helyezze be őket a panelfuratba, és nyomja le. Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Ez a terméksorozat nyílhegyes kialakítású benyomó patentekkel rendelkezik a biztonságosabb tartás érdekében, és széles rögzítési tartományt kínál.
A benyomó patentek könnyen bepattannak és rögzülnek az előre kilyukasztott furatokba, és kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal rendelkeznek.
A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
Sorozat szám: SR2319
A hűtőborda szegecsek rugós rögzítésűek. Hűtőborda felerősítésére használatosak nyomtatott áramkör processzor-chipjére. A fém rugó folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt.
Kínálatunkban két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik krómozott acél rugós, a másik pedig rozsdamentes acél rugós. A rozsdamentes acél opció keresztfejű csavarhúzóval is felszerelhető.
A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
A rögzítőgombos benyomó szegecsek szoros rögzítési megoldást hoznak létre két tárgy összekapcsolásánál. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők - például elektromos és NYÁK-alkalmazások.
A feszítőszárnyak segítenek a szegecs biztonságos rögzítésében, és szélesebb felületet fednek le. A szegecs csak a panel alsó része felől vehető ki.
A kínálatunkban két típus található. Az 1-es típusú pattintható zár egy 4 mm átmérőjű furatba, a 2-es típusú pedig egy 4,8 mm átmérőjű furatba.
Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Küllős fém marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
A Vezérlő marokcsavarok nagy teherbírású kézi fogantyú a nagy gépek helyzetének beállításához. A 4 küllős kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára a tartást, ezért nincsenek ellátva fogantyúval. A termékcsalád különböző anyagkiviteleket kínál számos alkalmazási környezetbe.
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Sima bemélyedéses marokcsavarjaink sok helyzetben ideálisak, fémfeldolgozó berendezésektől bemutatószekrényekig, számos különböző változatban és méretben rendelhetők. Bemélyedéssel rendelkező oldaluk könnyen megmarkolható.
Tegye gyorssá és egyszerűvé a szegecsek rögzítését a szegecs kéziszerszámainkkal, amelyek ideálisak szegecsek felszereléséhez.
Kínálatunkban fekete megjelenésű műanyag bevonatú fémből készült kéziszerszám is található. Ez a praktikus és könnyen használható eszköz biztosítja a benyomószegecsek biztonságos rögzítését. Alkalmazás: egyszerűen helyezze a szegecselő szerszámot a szegecs szárára és nyomja be.
Rendelkezésre állnak továbbá akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) szerelő szerszámok, amelyek zöld színben kaphatók. Ez a szerszám alkalmas csavarszegecsekhez, és gyorsabb összeszerelést és pontosabb szegecsfelhelyezést kínál. Az ABS jó hő-, ütés-, vegyszer-, ütés- és kopásállósággal rendelkezik. Kiváló a stabilitása, szakítószilárdsága, felületi keménysége, merevsége és elektromos tulajdonságai is, és még az alacsony hőmérsékleteket is jól bírja. A nagy tüskefej és a könnyen fogható fogantyú csökkenti a kezelő fáradtságát. Alkalmazás: szereljen egy szegecs behelyezésével a szerszámba, és tegye az alkalmazás furatba. A tüskére nehezedő nyomás kiszabadítja a csapot, és kitágítja a szegecset a szerelvényben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.