Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Menetes Helyzet beállítása

 (52 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós zárósapkák

A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.

Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.

Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.

  • Egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF szálak védelmének.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Minimum -60 C és maximum 135 C hőmérsékleten használható.
Anyag: TPE, , LDPESzín: Kék, , PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Benyomódugók

A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.

Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.

Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.

  • Megvédi a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől.
  • Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
  • Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPESzín: Natúr, Fekete, Fehér, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1011, SR1010

Bepattanós dugók

Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.

Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.

Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.

  • Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarással biztonságosan és szorosan illeszkedik.
  • A tetején egy központi füllel rendelkezik, amely erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz.
  • Metrikus, BSP és UNF menetekhez alkalmas.
Anyag: LDPESzín: Piros, Sárga, Kék, FeketeAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760

Bordázott markolatú gombok - menetes betét

A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.

Float-on golyós görgők

Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.

Gomba alakú fogantyú

A gomba alakú gömbgombok a termékeknek esztétikus megjelenést biztosítanak. Az öntött műanyag gombok ideálisak számos feladatra, például szerszámgépekhez, befogó- és rögzítőszerkezetekhez. Gomba alakjuknak köszönhetően kényelmesen megfoghatók.

Gyorsillesztésű csatlakozódugó

A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.

A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.

  • A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát.
  • Segít gyorsan és egyszerűen csatlakoztatni a vezetékeket, speciális szerszámok vagy felszerelések nélkül.
  • Ipari, HVAC- és plombázási alkalmazásokhoz használják.
Anyag: LDPESzín: SárgaAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRF0009

Gyémánt bütykös gombok - menetes betét/menetes szár

A gyémánt recés gombok külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.

Gázpalackszelep dugók

A főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve kifejlesztett gázpalackszelep-védőink ipari gázszelepeket védenek a por és a szennyeződés bejutásától. A sárga kis sűrűségű polietilén gázpalackszelep-védők jelzik az illetéktelen hozzáférést, valamint a rajtuk levő egyedi biztonsági kallantyúval a szelep véletlen nyitása esetén biztonságosan ki lehet engedni a gázt

Series Code: SR1060

Géplábak - standard

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Húzófüles sapkák

A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.

A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.

A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.

  • Úgy tervezték, hogy védjen a szennyeződéstől és a kiömlésektől.
  • Rugalmas kialakítása azt jelenti, hogy kissé nagyobb méretekre nyúlhat a kényelmes illeszkedés érdekében.
  • Élelmiszeriparban, ipari alkalmazásokban vagy tárolási alkalmazásokban használják.
Anyag: LDPE, EVA, SR 6449Szín: Sárga, Fekete, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

Kerek menetes betétek

A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.

Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.

  • Anyaga: HDPE, poliamid, PA, acél, PP, LDPE, alumínium, PE
  • Szín: fekete, natúr, szürke


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Kerek menetes betétek - fém

Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.

Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571

Kerek végzárók és csúszótalpak

A kerek betétek a cső alakú termékek végének befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítva.

  • Alapot biztosít, amely megakadályozza a karcolásokat és a sérüléseket, amikor a termékek érintkeznek a felülettel.
  • Gyors és egyszerű összeszerelés.
Anyag: ABS, PE, PE-LD, PA6
Szín: Fekete, Szürke, Fehér
Anyag gyúlékonysági szabványa:


Series Code: SRANT, SR1530, SR1570, SR1560

Középfüles húzódugók

A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.

Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.

Különféle alkalmazásokban használják.

  • A kúpos kialakítás azt jelenti, hogy a dugó többféle belső átmérőhöz is alkalmas.
  • Az integrált középső fül úgy lett kialakítva, hogy gyorsan és egyszerűen le- és felszerelhető kézzel és szerszámmal.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az elektromos kábeleket a gépgyártásban, a berendezéseket és a vezérlőpaneleket.
Anyag: EVA, LDPE, TPRSzín: Sárga, Fekete, Narancs, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR6111, SR1174, SR1067, SR1068

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPESzín: Piros, Kék, Fekete, Sárga, TörlésAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1000, , SR1111, SRF0030, SRF0020, SR1001

Kúpos kupakok és dugók – széles karima

A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.

Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.

  • Megakadályozza, hogy a dugót véletlenül lenyomják az érintkezőn keresztül.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben, vegyi vagy orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPESzín: Piros, KékAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1001, SR1115

LPG gáz dugók

Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett LPG gáz dugók megakadályozzák a veszélyes gázszivárgást. Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett dugók megfelelnek az LP Gas Association 15-ös gyakorlati szabványa 2. részének. A profilok az elveszést megakadályozó, illetve a cserét megkönnyítő szíjjal rendelkeznek, és jelölve van rajtuk a felszerelés/leszerelés iránya.

Series Code: SR1085

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Menetes O-gyűrűs dugók – BSP/Gas menetek

A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.

Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.

Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.

  • Egy összenyomott karimaélet és egy O-gyűrűt tartalmaz a vízzáró tömítés érdekében.
  • Felszerelhető csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel.
  • Az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és az autóiparban használatos.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilénSzín: SárgaAnyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Menetes O-gyűrűs dugók – UNF menetek

A menetes O-gyűrűs dugók szorító karimaéllel és O-gyűrűvel vannak felszerelve, így vízhatlan tömítést és kiváló szivárgásvédelmet biztosítanak hidraulikus menetekhez. Felszerelhetők és levehetők kézzel, csavarkulccsal, csőkulccsal vagy csavarhúzóval. Elérhető metrikus, UNF és BSP Gas menetekkel.

Series Code: SR5762, SR1125, SR5760

Menetes O-gyűrűs dugók – metrikus menetek

A menetes O-gyűrűs dugók a metrikus menetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus menetes szerelvényeknél. Szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.

Felszerelhető csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel. Metrikus menetek kaphatók, hengeres belső és külső átmérővel milliméterben pontosítva. A metrikus kúpos menet finom kúpossága a lehető legjobb erőátvitelt teszi lehetővé.Gyakran használják hidraulikus szerelvényeknél, olaj- és gáziparban, vízvezeték-szerelésben és autóiparban, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.

  • Távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, port, törmeléket és nedvességet a furattól.
  • Metrikus menetek állnak rendelkezésre, milliméterben pontos hengeres belső és külső átmérővel.
  • Az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és az autóiparban használatos.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilénSzín: SárgaAnyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, PA6, PA;TPESzín: Piros, Sárga, FehérAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Menetes tömítő zárósapkák – BSP/Gas menet

A HDPE menetes tömítő zárósapkákat széles körben alkalmazzák az autóiparban, hidraulikai és gépiparban. Azt javasoljuk, hogy kézzel húzza meg őket, bár hatlapú formájuknak köszönhetően kis nyomatékkal csavarkulccsal vagy csőkulccsal is feltehetők, illetve levehetők. A sapka a folyadékszivárgást csökkentő belső neoprén gumi tömítőkoronggal rendelkezik. BSP/Gas menetekhez használhatók. a termék sárga színben érhető el, különböző méretekben.

Series Code: SR1126

  • / 3