Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(55 Termékek)
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.
A gomba alakú gömbgombok a termékeknek esztétikus megjelenést biztosítanak. Az öntött műanyag gombok ideálisak számos feladatra, például szerszámgépekhez, befogó- és rögzítőszerkezetekhez. Gomba alakjuknak köszönhetően kényelmesen megfoghatók.
Sorozat szám: SR6530
A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.
A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.
A gyémánt recés gombok külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve kifejlesztett gázpalackszelep-védőink ipari gázszelepeket védenek a por és a szennyeződés bejutásától. A sárga kis sűrűségű polietilén gázpalackszelep-védők jelzik az illetéktelen hozzáférést, valamint a rajtuk levő egyedi biztonsági kallantyúval a szelep véletlen nyitása esetén biztonságosan ki lehet engedni a gázt
Sorozat szám: SR1060
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.
Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sorozat szám: SR5438, SR1571
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett LPG gáz dugók megakadályozzák a veszélyes gázszivárgást. Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett dugók megfelelnek az LP Gas Association 15-ös gyakorlati szabványa 2. részének. A profilok az elveszést megakadályozó, illetve a cserét megkönnyítő szíjjal rendelkeznek, és jelölve van rajtuk a felszerelés/leszerelés iránya.
Sorozat szám: SR1085
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.
Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
A menetes O-gyűrűs dugók szorító karimaéllel és O-gyűrűvel vannak felszerelve, így vízhatlan tömítést és kiváló szivárgásvédelmet biztosítanak hidraulikus menetekhez. Felszerelhetők és levehetők kézzel, csavarkulccsal, csőkulccsal vagy csavarhúzóval. Elérhető metrikus, UNF és BSP Gas menetekkel.
Sorozat szám: SR5762, SR1125, SR5760
A menetes O-gyűrűs dugók a metrikus menetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus menetes szerelvényeknél. Szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Felszerelhető csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel. Metrikus menetek kaphatók, hengeres belső és külső átmérővel milliméterben pontosítva. A metrikus kúpos menet finom kúpossága a lehető legjobb erőátvitelt teszi lehetővé.Gyakran használják hidraulikus szerelvényeknél, olaj- és gáziparban, vízvezeték-szerelésben és autóiparban, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
A HDPE menetes tömítő zárósapkákat széles körben alkalmazzák az autóiparban, hidraulikai és gépiparban. Azt javasoljuk, hogy kézzel húzza meg őket, bár hatlapú formájuknak köszönhetően kis nyomatékkal csavarkulccsal vagy csőkulccsal is feltehetők, illetve levehetők. A sapka a folyadékszivárgást csökkentő belső neoprén gumi tömítőkoronggal rendelkezik. BSP/Gas menetekhez használhatók. a termék sárga színben érhető el, különböző méretekben.
Sorozat szám: SR1126
Ezek a polietilén UNF menetes tömítő zárósapkák a folyadékszivárgást akadályozzák meg, illetve csökkentik. Ellenállnak az oldószereknek, és csökkentik az esetleges nyíróhatást. A neoprén tömítőkorong csökkenti a folyadékszivárgást; a hatlapú fejet kis nyomatékkal csavarkulccsal vagy csőkulccsal is meghúzhatja, de azt javasoljuk, hogy kézzel húzza meg. Termékeink sárga vagy piros színben kaphatók. Lehet, hogy érdekelni fogják Önt a metrikus tömítő sapkáink és a menetes tömítő dugóink is.
Series Code: SR1126
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.