Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Három különböző típusban kapható: standard, behajtható láb és tömítő.
Sorozat szám: SR2762
A szögletes fejű csavarok olyan helyeken használhatók, ahol a kerek fejű csavarok alakjuk vagy méretük miatt nem alkalmasak
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.20 méteres tekercsekben szállítjuk.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Fehér, Szürke Series Code:
Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Sorozat szám: SR5558
Sima vagy dupla uszonyos tömítés választható. Az egyuszonyos EDPM-ből készül, míg a kétuszonyosak erős gumiréteggel rendelkeznek a panelhoz való jobb tapadásért, és egy puhább gumival a kompresszió segítéséért. Mindkét profil rugalmas és kézzel összenyomható, gyors és könnyű megoldást biztosítva. Fekete felületkezelés és acélrugós mag. 20,0 méteres tekercsekben.
Sorozat szám: SR5554
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.