Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(20 Termékek)
A 45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár házában egy akár 1 mm-es csavarodást lehetővé tevő rugó van.
A nyelv 45 fokos szöget zár be a házzal. A retesz alternatív zárási mélység választékkal és három fejstílussal választható: 6 mm-es négyzet, 7 mm-es háromszög és hornyolt.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A rugóval ellátott negyedfordulatú reteszek 30%-ban üvegszállal megerősített poliamidból készülnek. Ez egy könnyű alternatíva a cink öntvényből készült negyedfordulatú reteszeinkhez.
A sorozat számos zárolási lehetőséget kínál, beleértve az alábbi fejtípusokat is: 5 mm-es dupla bit, 8 mm-es négyzet, 8 mm-es háromszög és hornyolt.
A reteszeket vém ellenanyával szállítjuk, de külön rendelhető hozzájuk műanyag ellenanya is.
A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet
A műanyag fogantyú markolata kialakításának köszönhetően könnyen nyithatók. A meghajtás ennél a típusnál egy 5 mm duplafejű záró anya.
A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem, egy szerelőanya és két szabvány Euro kulcs (5333)..
Egyszerűen és gyorsan telepíthető, extra biztonságot nyújt, és megakadályozza az illetéktelen behatolást, miközben feloldott állapotban is könnyű hozzáférést biztosít. A termékek különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaznak, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezés-burkolatok.
Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel
Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.
A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.
A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,
A szárnyas gombokkal ellátott nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelv (kilincs) segítségével, amely negyed fordulattal működik. A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Bal és jobb oldali alkalmazás lehetséges.
A termékcsalád többféle anyagból és esztétikus kivitelben is elérhető. Ezek a nyelves zárak nem kulcsosak.
A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz