Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR5468
A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Sorozat szám: SR5545
Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.
Sorozat szám: SR5510
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.