Menu Search

Poszerzony asortyment zaślepek i nasadek

Połączenie sił przez Essentra i BMP Tappi to fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji zaślepek i nasadek – wspólnie wyprodukowaliśmy 2,1 miliardów komponentów w Europie.

Polecane produkty

NOWOŚĆ
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

NOWOŚĆ
Zaślepki Slottex

NOWOŚĆ
Pokrywy rur

NOWOŚĆ
Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

NOWOŚĆ
Zaślepki walcowe

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Osłony kołnierzy powierzchni czołowych z trzpieniami montażowymi

NOWOŚĆ
Wciskane stopki regulacyjne

NOWOŚĆ
Zatyczki z uchwytem centralnym

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

NOWOŚĆ
Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

NOWOŚĆ
Okrągłe wkładki i ślizgacze - z chromowanym wykończeniem

Zalety naszego asortymentu

Ponad 45 000 produktów na stanie
Dostępna szybka wysyłka

Darmowe rysunki CAD
Dostępne rysunki 2D i 3D

Bezpłatne próbki
Możliwość wypróbowania przed zakupem

Rozwiązania niestandardowe
Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dzięki szerokiej gamie nowych produktów pośród 45 000 produktów dostępnych na stanie, dogłębnej wiedzy branżowej i specjalistycznej w dziedzinie formowania wtryskowego, możemy oferować bezproblemową obsługę, począwszy od opracowania innowacyjnej koncepcji, po testowanie i dostarczanie jej do Państwa organizacji.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie zaspokajające Państwa potrzeby techniczne dzięki innowacyjności i zdolnościom produkcyjnym w Europie.

Ochrona kluczowych rozwiązań

Zabezpieczenia hydrauliczne

Nasza gama zabezpieczeń do złączek hydraulicznych służy do ochrony gwintów punktów złącznych, takich jak łączniki lub złączki rozgałęźne. Brak ochrony może prowadzić do awarii węży, braku kontroli nad układami hydraulicznymi i zagrożenia dla zdrowia operatora.

Nasz asortyment obejmuje różne standardy gwintów i konstrukcje dostosowane do narzędzi ręcznych lub mechanicznych.

Przegląd oferty

Zabezpieczenia do przechowywania i transportu

Ochrona komponentów na różnych etapach procesu wymaga skrupulatnego namysłu. Kluczowe jest zrozumienie obecnego etapu: produkcji, testowania, przechowywania lub transportu. Essentra oferuje szeroką gamę zaślepek i nasadek przystosowanych do tych etapów.

Nasze starannie zaprojektowane zaślepki i nasadki zapewniają łatwy montaż, szybki demontaż, elastyczny wybór rozmiarów i kolorów. Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych próbek w oparciu o indywidualne wymagania.

Przegląd oferty

Maskowanie i ochrona powierzchni

Wszelkie czynności związane z obróbką powierzchniową wiążą się ze skomplikowanymi wymaganiami. W rezultacie uzyskujemy nieskazitelny wygląd i ochronę kluczowych punktów styku przed zachlapaniem farbą i korozją, które przy braku ochrony doprowadzą do niepowodzenia projektu.

Essentra oferuje rozwiązania w postaci szerokiej gamy zaślepek i nasadek wykonanych z różnych materiałów, aby sprostać surowym warunkom pracy podczas obróbki powierzchniowej.

Wielkość, wydajność materiału, wzornictwo i zaopatrzenie mają znaczenie. Zapraszamy do kontaktu z nami – mamy wszystko, a jeśli czegoś zabraknie, zaprojektujemy to dla Państwa.

Przegląd oferty

Pokrywy rur i osłony kołnierzy

Rury i kołnierze narażone na niekorzystne i niebezpieczne warunki robocze wymagają specjalnej ochrony, aby uniknąć zanieczyszczeń, korozji i uszkodzeń w punktach chwytania.

Zaślepki i nasadki firmy Essentra chronią końcówki rur podczas produkcji, przechowywania i transportu.

Nasz asortyment osłon kołnierzy chroni powierzchnię czołową i powierzchnię odsadzoną od wgnieceń, zadrapań oraz rdzewienia przed mocowaniem śrubami.

Przegląd oferty

Zabezpieczenia i wykończenia konstrukcji metalowych

Obróbka metalu polega na przekształceniu blachy w konstrukcję wykorzystującą różne techniki zginania, cięcia, wykrawania i spawania. Proces ten pozostawia nieobrobione wykończenie i ostre krawędzie oraz niegwintowaną powierzchnię otwartą na korozję.

Essentra oferuje komponenty dla przemysłu meblarskiego, od estetycznych zaślepek do profili po przelotki do organizacji okablowania.

Przegląd oferty

Zapraszamy do pobrania naszego minikatalogu zaślepek i nasadek, przedstawiającego nasz poszerzony asortyment produktów.

Przeglądanie minikatalogu

Wspieramy cele związane ze zrównoważonym rozwojem

Angażujemy się we wspieranie naszych klientów w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie dla nich ekologicznych komponentów przemysłowych. Mamy ambitne cele w zakresie redukcji naszych emisji, które zostały zatwierdzone przez SBTi jako zgodne ze ścieżką 1,5°.

Nasze cele naukowe:

  • Osiągnięcie zerowej wartości netto z naszej własnej działalności do roku 2040, a także w całym naszym łańcuchu wartości do roku 2050.
  • Do roku 2030 chcemy zmniejszyć emisje we własnych działaniach o połowę i zmniejszyć emisje naszego łańcucha wartości (poziomu trzeciego) o 55% wartości dodanej.

Produkcja bardziej zrównoważonych komponentów

Zawartość pochodząca z recyklingu jest standardowo stosowana w ponad 7000 naszych produktów na całym świecie, a wiele z naszych nowych ogólnych linii zabezpieczeń z BMP jest dostępnych w wersjach wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

Nadal inwestujemy w innowacje dzięki naszemu nowemu Centre of Excellence, zajmującemu się badaniami i rozwojem.

Zobowiązaliśmy się do stosowania:

  • 50 % surowców ze źródeł przyjaznych dla środowiska do roku 2030 w naszym asortymencie polimerów.
  • 100% surowców ze źródeł przyjaznych dla środowiska do roku 2030 w naszym asortymencie środków ochrony ogólnej i plomb zabezpieczających.

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami