Menu Search

Safety Fasteners (KLM)

W produkcji

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność d1 tol. h11 Materiał l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Kup
0,349 zł - 0,4792 zł W produkcji
8.0
Stal
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,479 zł - 0,6099 zł W produkcji
12.0
Stal
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,349 zł - 0,4792 zł W produkcji
4.0
Stal
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,261 zł - 0,3485 zł W produkcji
6.0
Stal
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,697 zł - 0,9149 zł W produkcji
14.0
Stal
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,349 zł - 0,4792 zł W produkcji
5.0
Stal
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,479 zł - 0,6099 zł W produkcji
10.0
Stal
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
2,657 zł - 4,4001 zł W produkcji
20.0-25.0
Stal
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
2,265 zł - 3,2238 zł W produkcji
16.0-18.0
Stal
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Podkładka zabezpieczająca 8.0 11.9 11.5 Stal

20212544

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Podkładka zabezpieczająca 12.0 18.0 16.8 Stal

20212568

Przedział cen netto
0,6099 zł - 0,479 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Podkładka zabezpieczająca 4.0 7.2 6.6 Stal

20212513

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Podkładka zabezpieczająca 6.0 11.25 10.6 Stal

20212537

Przedział cen netto
0,3485 zł - 0,261 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Podkładka zabezpieczająca 14.0 20.0 19.2 Stal

20212575

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,697 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Podkładka zabezpieczająca 5.0 8.4 7.5 Stal

20212520

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Podkładka zabezpieczająca 10.0 16.3 15.5 Stal

20212551

Przedział cen netto
0,6099 zł - 0,479 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Podkładka zabezpieczająca 20.0-25.0 34.0 34.0 Stal

20212599

Przedział cen netto
4,4001 zł - 2,657 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Podkładka zabezpieczająca 16.0-18.0 24.0 22.7 Stal

20212582

Przedział cen netto
3,2238 zł - 2,265 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35