Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.
Grupa SR: SR5410
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Schemat końcówki | Długość uchwytu | Całkowita długość | Wykończenie | Średnica końcówki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,193 zł - 140,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
54,7602 zł - 54,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
45,1384 zł - 45,1384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
75,6655 zł - 75,6655 zł | 5 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,2307 zł - 75,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
80,0443 zł - 80,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
80,3682 zł - 80,3682 zł | 2 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
56,1546 zł - 56,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk; pasywacja (niebieski)
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55,5411 zł - 55,5411 zł | 2 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
38,0128 zł - 38,0128 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
75,6655 zł - 75,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,2307 zł - 75,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
80,0443 zł - 80,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
80,3682 zł - 80,3682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
55,9873 zł - 55,9873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.