Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica stożka | Kolor | Materiał | Uchwyt zatrzasku | Min. średnica stożka | Rodzaj zaślepki | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6076 zł - 2,6076 zł | 1806 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||||
7,3487 zł - 7,3487 zł | 70 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.031 in
26.2 mm
|
Solid
|
||||
0,3692 zł - 0,4596 zł | 4000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
1,14 zł - 1,14 zł | 6900 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
1,8964 zł - 1,8964 zł | 6600 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
||||
10249048 | 2,2869 zł - 2,2869 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
|||
9,4544 zł - 9,4544 zł | 13 Na stanie |
1.531 in
38.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
11,8528 zł - 11,8528 zł | W produkcji |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
17,9745 zł - 17,9745 zł | 9 Na stanie |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
36,8315 zł - 36,8315 zł | 6 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
10249246 | 0,1459 zł - 0,1459 zł | W produkcji |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
|||
0,1872 zł - 0,2272 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.047 in
1.2 mm
|
Solid
|
||||
0,6055 zł - 0,6055 zł | 3595 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
1,3345 zł - 1,3345 zł | W produkcji |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
||||
1,9661 zł - 1,9661 zł | 2128 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Solid
|
||||
1,9382 zł - 1,9382 zł | 39 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||||
4,9363 zł - 4,9363 zł | W produkcji |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.906 in
23.0 mm
|
Solid
|
||||
8,2272 zł - 8,2272 zł | 20 Na stanie |
1.437 in
36.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.189 in
30.2 mm
|
Solid
|
||||
11,9644 zł - 11,9644 zł | 60 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.469 in
37.3 mm
|
Solid
|
||||
18,6438 zł - 18,6438 zł | 200 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.874 in
47.6 mm
|
Solid
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować