Menu Search

Prostokątne wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek prostokątnych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: PE-LD
Kolor: Czarny
Standard palności materiału:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność B H h A Kup
W produkcji
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
W produkcji
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
W produkcji
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
W produkcji
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
1500 Na stanie
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
85.0 mm
W produkcji
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
W produkcji
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
W produkcji
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
W produkcji
100.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
120.0 mm
W produkcji
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
210 Na stanie
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
W produkcji
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
W produkcji
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
W produkcji
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
W produkcji
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
W produkcji
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
W produkcji
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
W produkcji
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1500 Na stanie
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1200 Na stanie
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
  • z 4
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 10.0 mm Czarny PE-LD

20590703


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590734


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590765


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20590840


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 10.0 mm Czarny PE-LD

20590888


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20590918


Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 33.0 mm Czarny PE-LD

20590987


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20590970


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20591014


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591083


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Czarny PE-LD

20591113


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 45.0 mm Czarny PE-LD

20591168


Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 70.0 mm Czarny PE-LD

20591182


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 60.0 mm Czarny PE-LD

20591243


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 60.0 mm Czarny PE-LD

20591304


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Czarny PE-LD

20591328


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591366


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591373


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 15.0 mm Czarny PE-LD

20590710


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590789


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590857


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20590871


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20590901


Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 15.0 mm Czarny PE-LD

20590932


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 35.0 mm Czarny PE-LD

20590994


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20591038


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20591076


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20591069


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591151


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20591205


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 80.0 mm Czarny PE-LD

20591250


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20591274


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591298


Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 140.0 mm x 80.0 mm Czarny PE-LD

20591342


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591380


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    4.0 - 6.0 mm | 0.157 - 0.236 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 15.0 mm Czarny PE-LD

20590758


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 10.0 mm Czarny PE-LD

20590741


Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 10.0 mm Czarny PE-LD

20590802


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 15.0 mm Czarny PE-LD

20590819


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20590925


Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590949


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20590963


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591106


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20591144


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 85.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20591137


Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20591199


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20591212


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591281


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 100.0 mm Czarny PE-LD

20591335


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Czarny PE-LD

20591311


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 5.5 mm | 0.079 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 100.0 mm Czarny PE-LD

20591397


Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 15.0 mm Czarny PE-LD

20590727


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20590796


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20590833


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 20.0 mm Czarny LDPE

20590826


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20590895


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20590956


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591007


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 25.0 mm Czarny PE-LD

20591021


Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591045


Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591090


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Czarny PE-LD

20591120


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591175


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 50.0 mm Czarny PE-LD

20591236


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 40.0 mm Czarny PE-LD

20591229


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 20.0 mm Czarny PE-LD

20591267


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 30.0 mm Czarny PE-LD

20591359


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 160.0 mm x 80.0 mm Czarny PE-LD

20591403


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.5 mm