Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, PE-HD Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Series Code: SRANR, SR1550, SR1570
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | L | Kolor | A | Materiał | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8006 zł - 4,4114 zł | 3990 Na stanie |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,3685 zł - 0,9304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,9084 zł - 2,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,3898 zł - 0,8103 zł | 830 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
10078624 | 1,2718 zł - 1,2718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
|
0,737 zł - 1,6747 zł | 380 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,3898 zł - 0,8103 zł | 70 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,0113 zł - 2,4777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,6806 zł - 2,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,9084 zł - 2,2256 zł | 348 Na stanie |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,7798 zł - 1,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
2,0984 zł - 5,1412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,574 zł - 1,4063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,5678 zł - 1,4586 zł | 1107 Na stanie |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
10079744 | 10,1379 zł - 24,8379 zł | 1130 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
|
0,7798 zł - 1,9105 zł | 50 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
2,0984 zł - 5,1412 zł | 200 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biały
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,972 zł - 2,3815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
2,0984 zł - 5,1412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szary
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,7798 zł - 1,9105 zł | 1100 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szary
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.