Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4824 zł - 0,4824 zł | W produkcji |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,5187 zł - 0,5187 zł | 125 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||
0,4978 zł - 0,4978 zł | 460 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,6818 zł - 0,6818 zł | 72 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,6804 zł - 0,6804 zł | 145 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
0,6553 zł - 0,6553 zł | 3800 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,6693 zł - 0,6693 zł | W produkcji |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
0,4587 zł - 0,4587 zł | W produkcji |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
0,5187 zł - 0,5187 zł | 50 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
1,2633 zł - 1,2633 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
0,6818 zł - 0,6818 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
1,8267 zł - 1,8267 zł | 500 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
0,3034 zł - 0,3034 zł | 425 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2.6
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
0,5689 zł - 0,5689 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,601 zł - 0,601 zł | 2848 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1664 zł - 0,2055 zł | 217 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
2,1932 zł - 2,1932 zł | W produkcji |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
10334379 | 0,1645 zł - 0,203 zł | W produkcji |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
|||
10184080 | 0,7148 zł - 0,7148 zł | 108020 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,1478 zł - 0,1825 zł | 5500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować