Zamknięcia pętelkowe lub haczykowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań. Mają większą wytrzymałość niż zatrzaski elastyczne. Dostępna jest szeroka gama pozycji montażu, materiałów, wielkości i blokad zwiększających bezpieczeństwo.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wykończenie | Szerokość całkowita | Typ | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4066 zł - 13,6879 zł | W produkcji |
Stal
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
10,2492 zł - 14,3489 zł | W produkcji |
Stal
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
10283363 | 27,4289 zł - 38,4004 zł | 209 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
1.433 in
36.4 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
|||||
27,9169 zł - 33,5003 zł | 18 Na stanie |
Stal
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
42,9631 zł - 51,5557 zł | 21 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
1.299 in
33.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
19,3131 zł - 23,1758 zł | 47 Na stanie |
Stal
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
38,975 zł - 46,7699 zł | 139 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
||||||
10283813 | 17,6677 zł - 21,2012 zł | 2 Na stanie |
Stal
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
Zapięcie z zaczepem
|
|||||
10352618 | 200,3156 zł - 280,4418 zł | W produkcji |
Stal
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Zatrzask dociągający
|
|||||
9,3618 zł - 13,1065 zł | 44 Na stanie |
Stal
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Zatrzask dociągający
|
||||||
37,9291 zł - 53,1008 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować