Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

95C

 (12 Produkty)

Lista Tabela

Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Prostokątne wkładki są stosowane z rurami o różnych profilach.
  • Zapewniają estetyczny wygląd.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553

Dekoracyjne osłony do śrub

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Zaprojektowane z myślą o ukryciu odsłoniętych łbów śrub, zapewniają bardziej dekoracyjny, staranny wygląd.
  • Dostępne są w szerokiej gamie do 16 kolorów.
  • Do stosowania w meblach, szafkach, wystroju biur, a nawet w branży motoryzacyjnej.
Materiał: ABS Kolor: Wenge, Ciemny dąb, Sosna, Orzech, Mahoń, Jesion, Buk, Wiśnia, Szary, Czarny, Kremowy, Kość słoniowa, Aluminium, Jasny dąb, Krata, Biały Grupa SR: SR1600

Plomby do urządzeń i liczników

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

  • Plomby do urządzeń i liczników zaprojektowano specjalnie z myślą o ujawnianiu śladów manipulacji i włamań na różnorodnych licznikach lub obiektach, które wymagają zabezpieczenia cienkim drutem.
  • Cienki metalowy drut można przewlec przez otwory małe lub o skomplikowanym kształcie.
  • Idealne do liczników wody i energii elektrycznej, skrzynek przyłączeniowych i innych skrzynek bezpieczeństwa.
Materiał: PC, ABS, Poliwęglan, Stal Kolor: Niebieski, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony, Biały, Naturalny Grupa SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Plomby zabezpieczające

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nasze plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie niepowołanego dostępu do plastikowych pojemników oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do pojemników do przechowywania i na zakupy.
Materiał: Stal, PP, HIPS Kolor: Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby ze sworzniem

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Plomba kontenerowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Doskonale nadaje się do zabezpieczania towarów importowanych i eksportowanych, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Typowe zastosowania obejmują: pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ciężarówki, drzwi przyczep i ładunki kolejowe.
  • Posiada wkładkę 18 mm i trzpień sworznia, które utrzymują uszczelnienie na zatrzasku po umyślnym lub przypadkowym zdjęciu plastikowej osłony.
  • Zgodne z ISO 17712:2013 (tylko z powlekanym trzpieniem) i C-TPAT.
Materiał: ABS, PP, Stal Kolor: Żółty, Niebieski, Biały, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony Grupa SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Zaślepki do blachy - zmienny otwór

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub estetycznego wykończenia gotowych produktów z blachy. Zaślepki chronią przenoszących produkty przed zranieniem o ostre krawędzie maszynowo ciętych otworów.

Zaślepki mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Zmienny kształt elementu umieszczanego w otworze sprawia, że pasują do różnej wielkości otworów w blasze.

Jest to interesujący wybór w sytuacji, gdy dany projekt wymaga zaślepienia wielu otworów, a istotne jest zapewnienie elementów tego samego rodzaju i dbałość o jednolity wygląd. Stosowane zwykle na różnego rodzaju panelach blaszanych w produktach z różnych branż.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Zabezpieczają gwinty wewnętrzne przed uszkodzeniem w transporcie.
  • Stosowane na panelach blaszanych w produktach do różnych zastosowań.
Materiał: ABS Kolor: Czarny Grupa SR: SRTFLH

Zaślepki kwadratowe

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, TPR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zaślepki okrągłe chromowane

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Żebrowany trzpień.
  • Łatwy montaż, trzpień zapobiega wypadaniu.
  • Dają efekt starannego wykończenia.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Srebrny, Chrom Grupa SR: SR5723, SR1562

Zaślepki okrągłe metalowe

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • Okrągłe wkładki służą do wykańczania końcówek rurek, nadając im estetyczny wygląd.
  • Zapewniają podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w przypadku kontaktu produktów z powierzchnią.
  • Łatwy i szybki montaż.
Materiał: Stal Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1554

Zaślepki owalne do profili

Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Mają kształt owalny. Zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
  • Idealne do profili o często stosowanej grubości.
  • Łatwy montaż i demontaż oraz pewne mocowanie.
Materiał: ABS, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR5732, SR1557, SR1558

Zaślepki prostokątne

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Ślizgacze okrągłe

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Stosowane jako zatyczka zabezpieczająca lub jako ślizgacz.
  • Pasują do końcówek rur lub rurek.
  • Chronią podłogę przed zarysowaniami, zadrapaniami i innymi uszkodzeniami.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632