W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(33 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Uchwyty ślimakowe zaciskane na półkach służą do prezentacji cen promocyjnych i szczegółowych informacji. Asortyment obejmuje różne typy mocowania, np. warianty z taśmą klejącą na froncie do łatwego mocowania materiałów promocyjnych i ofert specjalnych.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Półkowe listwy cenowe mocowane są na krawędziach półek; umieszcza się w nich ceny, informacje i oferty specjalne. Te listwy cenowe zwiększają widoczność danych produktu w sklepach i pozwalają w zorganizowany sposób promować towary.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Wiszące stripy reklamowe są wyposażone w wiele szczelin i wycięć umożliwiających prezentację materiałów z wykorzystaniem zawieszek, haczyków lub zacisków. Te giętkie stripy nadają się idealnie do prezentacji materiałów w ograniczonej przestrzeni oraz w ramach sprzedaży wiązanej.
Uchwyty na krawędzie półek umożliwiają mocowanie etykiet informujących o specjalnych promocjach na krawędziach półek. Te uchwyty zwracają uwagę na konkretne produkty w sklepach, zapewniając im lepszą promocję.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Uchwyty wieszane na linkach wystawowych służą do prezentacji cen promocyjnych i szczegółowych informacji. Te uchwyty zwracają uwagę na konkretne produkty w sklepach, zapewniając im lepszą promocję.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5529
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Grupa SR: SR5090
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5523
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.