Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Obsługiwane kluczem lub narzędziami Plomby linkowe

 (29 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do zmiany kąta prowadzenia rygla

Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Grupa SR: SR5547

Miniaturowe zamki dociskowe nastawne

Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.

Miniaturowe zamki dzwigniowe

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego

Grupa SR: SR5528

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe – otwór montażowy 45

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45 zostały specjalnie zaprojektowane ze sprężyną wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm.

Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy. Oferujemy zamki z innymi zakresami chwytania i z różnymi wkładkami kształtowymi, np. kwadratową 6 mm, trójkątną 7 mm i z nacięciami.

  • Materiał: odlew cynkowy
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo na czarno i chromowane

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Pierścienie mocujące

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Plastikowe zatrzaskowe zamki ćwierćobrotowe

Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.

Plomby linkowe — korpus metalowy

Nasze metalowe plomby linkowe mogą służyć do zabezpieczenia długoterminowego. Są wykorzystywane na całym świecie do ochrony towarów importowanych i eksportowanych. Typowe zastosowania to: pojemniki transportowe, kontenery, wagony kolejowe, plastikowe skrzynki rozdzielcze, zawory w branży petrochemicznej, samochody ciężarowe i przyczepy.

Stalową linkę można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Plomby zabezpiecza się przed manipulacją i ponownym użyciem poprzez przecięcie linki.

Zgodność z ISO17712:2023 i C-TPAT przy średnicy linki 3,5 mm i większej.

Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).

  • Materiał: korpus aluminiowy i linka ze stali galwanizowanej
  • Kolory: czarny, niebieski, brązowy i czerwony


Grupa SR: SRH0017, SRAluLock

Plomby linkowe — korpus plastikowy

Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych. Stanowią bardzo bezpieczną alternatywę dla standardowych zamków dzięki właściwościom pozwalającym stwierdzić próby otwarcia lub manipulacji. Plomba jest wyposażona w łatwy w użyciu mechanizm zaciskowy. Jej zastosowania to: drzwi pojazdów, cystern na materiały luzem, wózków i koszy do towarów wolnocłowych.

Plomba jest wyposażona w ulepszony mechanizm blokujący oraz długą etykietę idealną do nadrukowania kodu QR, numeru seryjnego lub kodu kreskowego zawierającego do 13 znaków. Plomba charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Dostępne warianty: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).

Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).

  • Materiał: korpus z polipropylenu (PP) i skobel z chromowanej stali
  • Kolory: niebieski, zielony i czerwony


Grupa SR: SRH0021

Plomby zabezpieczające

Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.

Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.

  • Materiały: akrylonitryl-butadien-styren (ABS), aluminium, polipropylen (PP) i stal
  • Kolory: niebieski, zielony, naturalny, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty


Grupa SR: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Zamknięcia jarzmowe

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Zamek motylkowy z zaczepem

Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki krzywkowe o stałym docisku

Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.

Grupa SR: SR5551

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki meblowe — zasuwy sprężynowe

Zamki do szuflad z zasuwami sprężynowymi są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zamki montowane powierzchniowo zalecane do montowania w szufladach drewnianych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamek jest wyposażony w system anti-drill (zabezpieczający przed zepsuciem zamka po rozwierceniu), a klucz jest wyjmowany wyłącznie w położeniu zamknięcia zamka. Do przesuwnych drzwi drewnianych jest przeznaczona specjalna wersja z mocowaniem kołnierzowym. Zamek wciskany sprawdza się idealnie w szafach na produkty, w ladach i kredensach. System zamykania przez docisk pozwala oszczędzać czas w warunkach dużego natężenia pracy w sklepie. Oferuje dobry poziom bezpieczeństwa i jest wyposażony w system utrudniający przewiercenie zamka Ekonomiczny, mocowany nakrętką zamek wciskany jest wyposażony w mechanizm zapadki dyskowej, który zapewnia wygodne zamykanie przez docisk oraz otwieranie kluczem. Ruch zamka to zaledwie 45, a wyjęcie klucza jest możliwe tylko w położeniu otwarcia. Ten zamek pasuje do standardowego otworu montażowego typu „podwójne D” i nadaje się do użytku w drzwiach przesuwnych, witrynach oraz w tablicach ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.

Grupa SR: SR1887

Zamki rozporowe

Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.


Grupa SR: SR5530

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.

  • z 2