Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Obsługiwane kluczem lub narzędziami Zatrzaski zamykane/otwierane przez dociśnięcie drzwi

 (27 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do zmiany kąta prowadzenia rygla

Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Grupa SR: SR5547

Miniaturowe zamki dociskowe nastawne

Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.

Miniaturowe zamki dzwigniowe

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego

Grupa SR: SR5528

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe – otwór montażowy 45

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45 zostały specjalnie zaprojektowane ze sprężyną wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm.

Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy. Oferujemy zamki z innymi zakresami chwytania i z różnymi wkładkami kształtowymi, np. kwadratową 6 mm, trójkątną 7 mm i z nacięciami.

  • Materiał: odlew cynkowy
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo na czarno i chromowane

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Pierścienie mocujące

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Plastikowe zatrzaskowe zamki ćwierćobrotowe

Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.

Zamknięcia jarzmowe

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Zamek motylkowy z zaczepem

Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki krzywkowe o stałym docisku

Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.

Grupa SR: SR5551

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki meblowe — zasuwy sprężynowe

Zamki do szuflad z zasuwami sprężynowymi są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zamki montowane powierzchniowo zalecane do montowania w szufladach drewnianych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamek jest wyposażony w system anti-drill (zabezpieczający przed zepsuciem zamka po rozwierceniu), a klucz jest wyjmowany wyłącznie w położeniu zamknięcia zamka. Do przesuwnych drzwi drewnianych jest przeznaczona specjalna wersja z mocowaniem kołnierzowym. Zamek wciskany sprawdza się idealnie w szafach na produkty, w ladach i kredensach. System zamykania przez docisk pozwala oszczędzać czas w warunkach dużego natężenia pracy w sklepie. Oferuje dobry poziom bezpieczeństwa i jest wyposażony w system utrudniający przewiercenie zamka Ekonomiczny, mocowany nakrętką zamek wciskany jest wyposażony w mechanizm zapadki dyskowej, który zapewnia wygodne zamykanie przez docisk oraz otwieranie kluczem. Ruch zamka to zaledwie 45, a wyjęcie klucza jest możliwe tylko w położeniu otwarcia. Ten zamek pasuje do standardowego otworu montażowego typu „podwójne D” i nadaje się do użytku w drzwiach przesuwnych, witrynach oraz w tablicach ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.

Grupa SR: SR1887

Zamki rozporowe

Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.


Grupa SR: SR5530

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.

Docisk szybkomocujący z zaczepem

Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).

Zapięcie nastawne dociągane z zaczepem

Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.

Zatyczki przeciwpyłowe

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.

  • z 2