W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(31 Produkty)
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Grupa SR: SR1956
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Grupa SR: SR5763
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Nasadki elastyczne pasują do elementów gładkich i gwintowanych, a ich wyjątkowa konstrukcja sprawia, że pasują do części o różnych średnicach.
Umieszczony na środku uchwyt do pociągana oraz gwiaździsty kształt ułatwiają i przyspieszają montaż i demontaż. Pasują do gwintów metrycznych, UNF i BSP.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Grupa SR: SR1044
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Górna część uchwytu jest wciskana pod występ dolnej części i blokuje kabel na miejscu. Oferowany w dwóch różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Grupa SR: SRF0068
Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
Uchwyt zaczepowy jest używany w połączeniu z zamknięciem zatrzaskowym. Wykonany ze stali, wykończenie ocynk.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6
Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.
Zamki zatrzaskowe to zamki wciskane o zwiększonej wytrzymałości. Polecane do dużych szaf. Zamki można otworzyć od środka, przesuwając jezyk zamka. Operacja szybkiego zamykania wymaga urządzenia blokującego, które należy zamówić pod numerem części 016A71E. Dostępne w szerokiej gamie wariantów materiałowych, możliwość otwierania takim samym lub różnymi kluczami, stopień ochrony IP54 . Możlliwe do zastosowania w różnych środowiskach zachowując przy tym dodatkowe bezpieczeństwo.
Grupa SR: SR5538
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.