Menu Search

Znaleźliśmy 56 rodzajów produktów dla zapytania Elementy Ekspozycyjne do Grafiki i Wydruków

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Elementy Ekspozycyjne do Grafiki i Wydruków

Lista Tabela

Paski cenowe do półek

Półkowe listwy cenowe mocowane są na krawędziach półek; umieszcza się w nich ceny, informacje i oferty specjalne. Te listwy cenowe zwiększają widoczność danych produktu w sklepach i pozwalają w zorganizowany sposób promować towary.

Podkładki magnetyczne na ekspozycje

Podkładki magnetyczne na ekspozycje to magnesy neodymowe , które charakteryzują się bardzo dużą siłą przyciągania. Te magnesy neodymowe można wykorzystywać do tworzenia znakomitych zamknięć, wkładać we wstępnie wywiercone otwory lub przyklejać do powierzchni.

Podpórka pólki szklanej

Obejmy do półek szklanych zapewniają silne trzymanie i zaciśnięcie półek szklanych. Są dostępne w dwóch wersjach wykonanych ze stopu cynku. Umożliwiają utrzymywanie półek o grubości do 8 mm.

Podpórki półek — do półek kartonowych

Podpórki do półek kartonowych zapewniają łatwy montaż i pełnią funkcję wsporników na obu końcach półki. Te podpórki nadają się do skutecznego podtrzymywania półek kartonowych.

Podpórki półek — walcowe

Podpórki półek w formie litego walca zapewniają łatwy montaż i pełnią funkcję wsporników na obu końcach półki. Te podpórki nadają się do skutecznego podtrzymywania półek szklanych.

Podpórki półek — walcowe z pierścieniem O-ring

Walcowe podpórki półek z pierścieniem O-ring zapewniają łatwy montaż i pełnią funkcję wsporników na obu końcach półki. Te podpórki nadają się do podtrzymywania półek szklanych. Pierścienie O-ring zapewniają amortyzację.

Przyssawki dwustronne

Przyssawki dwustronne znakomicie mocują, rozdzielają i amortyzują dwie równoległe powierzchnie. Dzięki swojej konstrukcji łączą czyste i płaskie powierzchnie bez konieczności wykonywania otworów montażowych i stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — wciskane

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w giętki zaczep umożliwiający mocowanie na wcisk materiałów wystawowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z haczykiem

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z otworem

Przyssawki jednostronne z otworem nadają się idealnie do zawieszania materiałów reklamowych na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z rowkiem

Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z występem

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w specjalny występ, który umożliwia zawieszanie materiałów na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z zaczepem pinezkowym

Przyssawki jednostronne z gwintem wymagają wykonania bardzo małego otworu montażowego w materiale reklamowym, który będzie mocowany do przyssawki. Te przyssawki mocno i łatwo mocuje się do czystych i płaskich powierzchni.

Samoprzylepne uchwyty sufitowe

Uchwyty sufitowe są dostępne z podstawami kwadratowymi i prostokątnym oraz z haczykami otwartymi i zamkniętymi. Te uchwyty nadają się idealnie do użytku z haczykami do zawieszania elementów w sklepach oraz miejscach, w których jest wymagana estetyczna prezentacja produktów.

Stojaki na broszury — 1 kieszeń

Stojaki na broszury z jedną kieszenią nadają się idealnie do prezentowania takich drukowanych materiałów, jak ulotki i broszury. Te stojaki na broszury są dostępne w wersjach poziomej i pionowej.

Stojaki na broszury — 4 kieszenie

Stojaki na cztery broszury nadają się idealnie do uporządkowanego prezentowania drukowanych materiałów. Te stojaki mają schodkowy kształt, dzięki czemu zawsze widoczny jest nagłówek broszury w każdej kieszeni.

Stojaki na wizytówki

Stojaki na wizytówki zapewniają możliwość estetycznego i uporządkowanego prezentowania wizytówek. Przezroczysty polistyren jest wytrzymały i nie zasłania powierzchni wizytówek.

Stripy reklamowe

Wiszące stripy reklamowe są wyposażone w wiele szczelin i wycięć umożliwiających prezentację materiałów z wykorzystaniem zawieszek, haczyków lub zacisków. Te giętkie stripy nadają się idealnie do prezentacji materiałów w ograniczonej przestrzeni oraz w ramach sprzedaży wiązanej.

Systemy ekspozycyjne 3D

Systemy ekspozycyjne 3D umożliwiają podwieszanie plakatów i materiałów marketingowych na suficie za pomocą metalowego haczyka do wieszania i uchwytu sufitowego. Te mobilne systemy ekspozycyjne sprzedawane są jako komplet góra-dół.

Uchwyt T

Uchwyty ekspozycyjne są wyposażone w wewnętrzne ząbki, które utrzymują w miejscu materiały marketingowe i inne. Elastyczny materiał umożliwia wkładanie drukowanych materiałów o różnej grubości.

Uchwyt prostopadły

Uchwyty na krawędzie półek umożliwiają mocowanie etykiet informujących o specjalnych promocjach na krawędziach półek. Te uchwyty zwracają uwagę na konkretne produkty w sklepach, zapewniając im lepszą promocję.

Uchwyty do zdjęć

Uchwyty do zdjęć są dostępne w wersji przezroczystej, białej i szarej. Mogą być mocowane śrubami lub gwoździami. Te uchwyty umożliwiają pewne mocowanie obrazów, plakatów i innych dekoracji ściennych.

Uchwyty ekspozycyjne

Uchwyty ekspozycyjne są dostępne z samoprzylepną podstawą lub bez niej. Umożliwiają skutecznie umiejscowienie drukowanych materiałów marketingowych i innych. Przezroczysty materiał jest wytrzymały i nie zasłania prezentowanej treści.

Uchwyty wieszane na linkach

Uchwyty wieszane na linkach wystawowych służą do prezentacji cen promocyjnych i szczegółowych informacji. Te uchwyty zwracają uwagę na konkretne produkty w sklepach, zapewniając im lepszą promocję.

Zaciski do linek wystawowych

Montowany pionowo zacisk do linek wystawowych — w połączeniu z linkami i kieszeniami na plakaty — służy to ekspozycji materiałów reklamowych. Pozwala wyeksponować wydruki, plakaty i inne materiały.

Dostępne są dwa rodzaje w różnych wariantach, np. wspornik panelu bocznego, uchwyt do półki, wspornik panelu górnego oraz dwustronny wspornik panelu bocznego. Opcje rodzaju 2 można mocować śrubami M5.

  • Materiał: mosiądz
  • Wykończenie: chromowane

  • z 3