Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Gwint Taśma piankowa

 (70 Produkty)

Lista Tabela

Antypoślizgowe podkładki samoprzylepne

Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.

Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.

W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.

  • Klej na bazie gumy
  • Rozwiązanie trwałe
  • Czarne wykończenie.

Drążki dźwigni zmiany biegów

Drążki dźwigni zmiany biegów mają dwa gwintowane końce. Jeden z nich łączy się z linkami i zwiększa siłę wywieraną na mechanizm zmiany biegów. Na drugim końcu gwintowanego sworznia można zamontować dobraną według własnych preferencji gałkę. Te drążki są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej i z mosiężnymi wkładkami.

Drążki zmiany biegów — gałka stożkowa

Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — klej słaby z 1 strony — Remo One

Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — klej słaby z 1 strony — taśma Metal Shelf

Taśma Duraco Metal Shelf Tape została przetestowana w praktyce, tak aby spełnić wymogi sprzedawców potrzebujących silnej dwustronnej taśmy piankowej, którą można odklejać od twardych i nielaminowanych powierzchni bez pozostawiania widocznych resztek pianki. Specyfikacja: Klej: dwustronny, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Klej od strony półki został specjalnie opracowany, tak aby można go było usuwać z metalowych powierzchni bez odrywania pianki. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Mocowanie listew cenowych, metalowe półki, magazyny/przechowalnie, oznaczanie lokalizacji, stelaże na produkty, oznakowanie metalowych półek

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — z trwałym klejem akrylowym — Dubl Kote

Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — z trwałym klejem — Dubl Kote z klejem gumowym

Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych

Dźwignie mimośrodowe — wkładka gwintowana

Dźwignie mimośrodowe z gwintem wewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Zwolnienie uchwytu zwalnia dokręcony element bez zmiany położenia gwintowanego sworznia lub wkładki.

Dźwignie mimośrodowe — śruba dwustronna

Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.

Dźwignie sterujące

Dźwignie sterujące z włókna szklanego pełnią funkcję przełączników pozycyjnych na maszynach, umożliwiając operatorom łatwe przełączanie pomiędzy ustawieniami. Łatwo się je chwyta. Są odporne na działanie na oleju i smaru.

Dźwignie zmiany biegów — gałka kulowa

Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.

Gałki radełkowane do szybkiego dokręcania

Pokrętła radełkowane do szybkiego dokręcania mają powierzchnię radełkowaną, która ułatwia chwytanie i obracanie. Można je łatwo dokręcić lub odkręcić samymi palcami, bez konieczności używania narzędzi. Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek w sytuacjach wymagających częstej zmiany ustawienia.

Pokrętło nakłada się ukośnie na trzpień gwintowany, a następnie umieszcza w położeniu osiowym, aby zamocować na gwincie trzpienia. Można je zablokować, lekko je obracając.

Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.

  • Pokrętło nakłada się ukośnie na trzpień gwintowany, a następnie umieszcza w położeniu osiowym, aby zamocować na gwincie trzpienia.
  • Są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Gałki z wycięciem — wkładka gwintowana

Gałki z wycięciem mają zaokrąglony kształt klepsydry, który zapewnia mocny i wygodny chwyt. Te wytrzymałe pokrętła pasują do gwintowanych elementów montażowych i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, PA6, PA; TPEKolor: Czerwony, Żółty, BiałyStandard palności materiału: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gwintowane nasadki uszczelniające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane nasadki uszczelniające z HDPE są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zgodnie z zaleceniami należy je dokręcać ręcznie, jednak sześciokątny łeb umożliwia dokręcanie małym momentem przy użyciu klucza płaskiego lub nasadowego. Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wyciekanie płynów. Pasują do gwintów BSP/GAS. Elementy są dostępne w kolorze żółtym i wielu rozmiarach.

Series Code: SR1126

Gwintowane nasadki uszczelniające — gwinty UNF

Te polietylenowe gwintowane nasadki uszczelniające UNF chronią i ograniczają wycieki płynów. Są odporne na działanie rozpuszczalników i zmniejszają ewentualne ścieranie. Neoprenowe krążki uszczelniające ograniczają wyciekanie płynów. Sześciokątny łeb można dokręcić kluczem płaskim lub nasadowym, używając małego momentu, ale zaleca się dokręcanie ręczne. Oferujemy kolory żółty i czerwony. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki uszczelniające i gwintowane nasadki uszczelniające.

Series Code: SR1126

Gwintowane nasadki uszczelniające — gwinty metryczne

Wykonane z żółtego polietylenu metryczne nasadki gwintowane uszczelniające są wyposażone w wewnętrzną uszczelkę z gumy neoprenowej ograniczającą gromadzenie się osadów i przenikanie cząstek. Pasują do gwintów metrycznych. Chociaż zaleca się dokręcanie ręczne, nasadki można dokręcać lub odkręcać za pomocą klucza maszynowego lub nasadkowego z niskim momentem dokręcania. Oferujemy wiele wymiarów dopasowanych do różnych zastosowań.

Series Code: SR1126

Gwintowane nasadki zabezpieczające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów BSP/GAS. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Gwintowane nasadki zabezpieczające — gwinty UNF/JIC

Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów UNF/JIC. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki gwintowane.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gwintowane nasadki zabezpieczające — gwinty metryczne

Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów metrycznych. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem BSP/GAS są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Series Code: SR1002, SR1054

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem NPT są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Series Code: SR5759, SR5757

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem UNF są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Pasują do gwintów UNF.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty metryczne

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem metrycznym są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Series Code: SR1002

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — szybkomocujące

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiał: PE-LD
Kolor: Czerwony
Standard palności materiału:


Series Code: SR1002, SR1009

  • z 3