Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Wysoka wytrzymałość Mocowanie

 (46 Produkty)

Lista Tabela

Zaciski ID Xpansion – obrabialne

Te zaciski ID Xpansion zaprojektowano z myślą o mocowaniu elementów od wewnątrz na potrzeby obróbki o dużej gęstości na frezarkach pionowych i poziomych. Zakres średnic wynosi od 4,1 mm do 250 mm. Produkty te można również stosować jako trzpienie rozprężające na tokarkach.

Charakteryzują się niskim profilem, co sprawia, że nadają się do obróbki wtórnej na tokarce. Piasta lub płyta montażowa może trzymać więcej niż jeden obrabiany element. Upraszczają obróbkę tokarską lub frezarską na odpowiedni wymiar.

Do instalacji i dokręcania można użyć klucza sześciokątnego, siłownika hydraulicznego lub bloku zaciskowego. Ich korpusy są wykonane ze stali miękkiej. Są używane w obróbce maszynowej, urządzeniach medycznych, produkcji elektroniki i w motoryzacji.

  • Zostały zaprojektowane z myślą o obróbce wysokiej gęstości na frezarkach poziomych i pionowych.
  • Charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu idealnie nadają się do obróbki na tokarce.
  • Są używane w obróbce maszynowej, urządzeniach medycznych, produkcji elektroniki i w motoryzacji.
Materiał: Stal miękka Series Code:

Zaciski Pibull

Te zaciski Pitbull gwarantują pewne unieruchomienie obrabianych elementów. Wykorzystują technologię zaciskania łączącą siłę zacisku z możnością regulacji i elastycznością imadła.

Charakteryzują się dużą wysokością chwytu i pozytywną siłą docisku. Stalowa tępa krawędź narzędzia nie powinna zostawiać śladów na obrabianym elemencie, natomiast krawędź ostra wcina się w materiał i umożliwia bardziej agresywną obróbkę.

Artykuł oferuje szybkie i proste zaciskanie bez stosowania dodatkowych narzędzi lub nadmiernej siły. Wytrzymują temperaturę od -30C do +80C. Nadają się do obróbki ślusarskiej, obróbki drewna stosowania w przemyśle wytwórczym.

  • Charakteryzują się dużą wysokością chwytu i pozytywną siłą docisku.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +80C.
  • Nadają się do obróbki ślusarskiej, obróbki drewna stosowania w przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal, Mosiądz Series Code:

Zaciski Talongrip

Zaciski Talongrip stosuje się w połączeniu z zaciskami Pitbull lub Dyna-Force. Są to proste elementy przykręcane, które umożliwiają agresywną obróbkę przy wysokości trzymania wynoszącej tylko 1,5 mm.

Charakteryzują się dodatnią siłą docisku umożliwiającą szybkie cięcie. Kształt pazura zapewnia niewielką siłę dociskową, co powoduje unieruchomienie obrabianych elementów.

Idealnie nadają się do obróbki niewielkich partii towaru, skomplikowanych zastosowań lub prototypowania — sytuacji, w których tworzenie uchwytu byłoby niedogodne, na przykład w budownictwie, branży wytwórczej, podczas prac konserwacyjnych i napraw.

  • Stosuje się je w połączeniu z zaciskami Pitbull lub Dyna-Force.
  • Dodatnia siła docisku umożliwia szybkie cięcie.
  • Idealnie nadają się do stosowania w budownictwie, branży wytwórczej, w pracach konserwacyjnych i naprawczych.
Materiał: Stal hartowanaKolor: Standard palności materiału:

Zaciski Uniforce

Te zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z jednolitą siłą. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.

Wykazują dużą efektywność przy zaciskaniu wielu obrabianych elementów. Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami. Mogą służyć do zaciskania prętów o przekroju kolistym, o ile linia środkowa szczęki znajduje się ponad linią środkową obrabianego elementu. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.

  • Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.
  • Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami.
  • Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: AluminiumKolor: Standard palności materiału:

Zaciski Uniforce – długie

Zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne przytrzymanie dwóch komponentów z tą samą siłą, co przydaje się w zastosowaniach wymagających użycia długich elementów i dużych sił. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i ogromne ciśnienie bez pogorszenia działania.

Wykazują szczególną efektywność przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw zapewniający precyzyjny i regulowany zacisk, a także solidny mechanizm blokujący gwarantują doskonałą stabilność i precyzję. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.

  • Przydają się w zastosowaniach wymagających długich elementów i dużych sił.
  • Wytrzymują duże obciążenia i ogromny nacisk bez pogorszenia działania.
  • Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: Stal, AluminiumKolor: Standard palności materiału:

Zaciski Uniforce – obrabialne

Zaciski Uniforce obrabialne umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą. Nadmiar materiału szczęk umożliwia obróbkę i dopasowanie ich kształtu do obrabianego elementu. Są wyjątkowo mocne, trwałe i oferują możność przystosowania. Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.

Bardzo przydają się przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw i solidny mechanizm blokujący umożliwiają precyzyjne i kontrolowane zaciskanie, a tym samym wyjątkową stabilność i dokładność. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.

  • Umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą.
  • Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.
  • Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: AluminiumKolor: Standard palności materiału:

Zaciski krzywkowe

Zaciski krzywkowe to proste i solidne zaciski zapewniające mocne trzymanie obrabianych elementów. Są wyposażone w mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Zwykłe obrócenie dźwigni powoduje dostosowanie siły zacisku do potrzeb danego zastosowania.

Są to elementy wszechstronna i oferują możliwość dostosowania. Umożliwiają zaciskanie elementów o wielu rozmiarach i kształtach. Zapewniają równomierny rozkład siły zacisku i gwarantują pewne, niepozostawiające śladów chwytanie

Łatwo je zainstalować kluczem maszynowym. Należy wsunąć kołnierz z kryzą i dokręcić go do korpusu krzywki. Dokręcić śrubę przytwierdzającą, aby zabezpieczyć krzywkę. Są używane w metalurgii, elektronice i budownictwie.

  • Są wyposażone w mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu.
  • Zapewniają równomierny rozkład siły zacisku.
  • Są używane w metalurgii, elektronice i budownictwie.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Zaciski krzywkowe spiralne

Zaciski krzywkowe spiralne są używane wtedy, gdy konieczne jest przytrzymanie elementu za pomocą zacisku samoblokującego. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Siłę zacisku można modyfikować i dostosować do wymogów danego zastosowania poprzez obrócenie krzywki.

Wał środkowy umożliwia mechaniczną, hydrauliczną lub pneumatyczną obsługę zacisku. Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy operacjach mocowania wielu komponentów.

Autoblokada pozostaje aktywna nawet w przypadku zaniku ciśnienia, co znacznie podnosi bezpieczeństwo eksploatacji zacisków pneumatycznych i hydraulicznych. Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu.
  • Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy operacjach mocowania wielu komponentów.
  • Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Zaciski krzywkowe spiralne – dźwignia uruchamiająca

Zaciski krzywkowe spiralne z dźwignią uruchamiającą są używane wtedy, gdy konieczne jest przytrzymanie elementu za pomocą zacisku samoblokującego. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Siłę zacisku można modyfikować i dostosować do wymogów danego zastosowania poprzez obrócenie krzywki.


Dźwignię uruchamiającą łatwo chwycić. Umożliwia ona płynną i bezwysiłkową obsługę zacisku. Obrócenie dźwigni powoduje dostosowanie siły zacisku do potrzeb danego zastosowania. Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy mocowaniu wielu komponentów.

Autoblokada pozostaje aktywna nawet w przypadku zaniku ciśnienia, co znacznie podnosi bezpieczeństwo eksploatacji zacisków pneumatycznych i hydraulicznych. Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu.
  • Dźwignię uruchamiającą łatwo chwycić. Umożliwia ona płynną i bezwysiłkową obsługę zacisku.
  • Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Zaciski przesuwane - do otworów szczelinowych

Zaciski przesuwane służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Są wykonane z dwóch ryglujących się części zapewniających pewne mocowanie na urządzeniu, a jednocześnie gwarantujących łatwą regulację i wyrównanie. Zaciski przesuwane można zamykać i otwierać śrubą lub mechanizmem zapadkowym.

Zaciski przesuwane do otworów szczelinowych są używane z płytkami skalującymi. Skala na zacisku przesuwanym ułatwia szybkie i precyzyjne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego pręta przesuwnego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.

Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Wytrzymują temperaturę do 90C.

  • Odporne na temperaturę do 90C.
  • Zaciski przesuwane służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.
Materiał: OcynkKolor: Standard palności materiału:

Zaciski sześciokątne zmienne

Te zaciski sześciokątne zmienne służą do pewnego trzymania i chwytania obrabianych elementów w przestrzeni o ograniczonej wysokości. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie są elementami niskoprofilowymi — nadają się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Sześciokątna konstrukcja elementu zaciskowego oferuje kilka obszarów chwytania i gwarantuje mocne zaciskanie obrabianego elementu. Pomaga również obniżyć koszt uchwytów zaciskowych.

Instaluje się je za pomocą klucza imbusowego. Dostępne są warianty z licami gładkimi i żebrowanymi. Do obsługi służy śruba mimośrodowa (w zestawie). Niewielkie gabaryty tych artykułów sprawiają, że idealnie sprawdzają się one przy procesach montażowych elektroniki, w centrach obróbkowych i urządzeniach medycznych.

  • Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie charakteryzują się niskim profilem.
  • Pozwalają obniżyć koszt zaciskania w uchwytach.
  • Świetnie sprawdzają się przy procesach montażowych elektroniki, w centrach obróbkowych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal hartowanaKolor: Standard palności materiału:

Zawiasy o stałym oporze – z regulacją pozycji

Te zawiasy bez regulacji oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego jest stała i nie wymaga regulacji przez cały czas użytkowania produktu. Asortyment zawiera zawiasy wykonane z różnych materiałów oraz z różnymi wartościami momentu obrotowego, również zawiasy zapadkowe.

Zawiasy obrotowe – z podwójną osią

Zawiasy z regulacją oporu dwupunktowe są wykonane ze stali nierdzewnej. Idealnie nadają się do montażu przechylnych monitorów. Stała wartość momentu obrotowego gwarantuje płynny i kontrolowany obrót monitora w obu kierunkach.

Zawiasy skrzydłowe HVAC

Zawiasy HVAC to wytrzymałe zawiasy wahadłowe, idealne do dużych drzwi zlicowanych. Nadają się do klimatyzatorów, paneli elektrycznych i paneli maszynowych. W tej gamie proponujemy wybór wzorów i materiałów dostosowanych zarówno do estetycznego wyglądu, środowiska, jak i wymagań aplikacji. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą uszczelek pogodowych.

Zawiasy sprężynowe — z położeniem otwarcia/zamknięcia

Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.

Zawiasy z regulacją oporu - ze śrubą w sworzniu

Te zawiasy z regulacją oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego można dostosować, przekręcając wbudowaną śrubę. Produkty występują w różnych wariantach materiału i wykończenia, są też dostępne różne sposoby montażu.

Zestawy szczęk do imadła

Te zestawy szczęk imadła do zacisków Talongrip to proste elementy przykręcane, które umożliwiają wykonanie agresywnych operacji związanych z obróbką skrawaniem przy wysokości zaciskania zaledwie 1,5 mm. Usprawniają działanie imadeł konwencjonalnych. Pasują do szczęk imadła, zapewniając dostosowaną do danego zastosowania powierzchnię trzymania.

Idealnie sprawdzają się przy małych partiach obrabianych elementów, w trudnych zastosowaniach lub przy pracy nad prototypami — tam, gdzie stworzenie odpowiednich uchwytów byłoby kosztowne. Są używane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład przy obróbce elementów metalowych, kompozytowych oraz w przypadku precyzyjnych uchwytów do obrabianych przedmiotów. Są wyposażone w ogranicznik szczęki.

  • Umożliwiają agresywną obróbkę skrawaniem i zacisk na wysokości zaledwie 1,5 mm.
  • Pasują do szczęk imadła.
  • Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład do obróbki ślusarskiej czy obróbki kompozytów.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.

Gdy śruba się obraca, mosiężny trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.

Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.

  • Zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla komponentów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania.
  • Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
  • Są stosowane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: Stal nierdzewna 303Kolor: Standard palności materiału:

Śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.

Gdy śruba się obraca, plastikowy trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.

Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.

  • Zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla komponentów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania.
  • Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
  • Są stosowane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: StalKolor: Standard palności materiału:

Śruby oczkowe

Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.

Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.

Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.

  • Są to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma.
  • Ruch wahadłowy ramienia powoduje szybkie zabezpieczenie komponentów i przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy.
  • Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal obrabiana termicznie, Stal nierdzewna 304Kolor: Standard palności materiału:

Śruby zamienne zacisku

Te śruby są częściami zamiennymi do mimośrodowych zacisków mocujących. Ich konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie siły zacisku przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównania. To pozwala na płynną regulację.

Ich kompatybilność oznacza, że zapewniają płynność działania przy wymianie starych lub uszkodzonych zacisków, przyczyniają się do skrócenia przestojów i gwarantują utrzymanie ciągłości produkcji. Umożliwiają szybkie i mocne zaciskanie. Zaprojektowano je z myślą o długim czasie eksploatacji. Są używane w obróbce skrawaniem, przy spawaniu i w procesach montażowych.

  • Gwarantują równomierny rozkład sił zacisku i utrzymanie położenia.
  • Zapewniają płynność działania przy wymianie starych lub uszkodzonych zacisków.
  • Są używane w obróbce skrawaniem, przy spawaniu i w procesach montażowych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna, Stal hartowanaKolor: Standard palności materiału:

  • z 2