Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Okrągłe Plastik Non Threaded

 (41 Produkty)

Lista Tabela

Osłony zabezpieczające do śrub

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Zielony, Brązowy, Szary, Biały Series Code: SR1802, SRF0074

Osłony śrub torx

Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.

Grupa SR: SR1816

Osłony śrub z gniazdem Pozidrive

Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.

Grupa SR: SR1815

Osłony śrub z gniazdem krzyżowym

Osłony śrub krzyżakowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub krzyżakowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Asortyment obejmuje kilka kolorów: biały, czarny i odcienie brązu.

Grupa SR: SR1806

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości

Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.

Grupa SR: SR1389

Pokrywy wgłębne

Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.

Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.

  • Nadaje się do rur w standardzie DIN:odDN 150doDN 1000.
  • Materiały: Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) i polietylen (PE)
  • Kolory: czarny i żółty


Grupa SR: SR1370, SR1371

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

Grupa SR: SRF0068

Uniwersalne kapturki na wkręty

Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.

Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.

Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.

  • Materiał: PP, HDPE, LDPE
  • Kolor: szary, srebrny, czarny, biały, naturalny, krzemień, brązowy, kamienny, beżowy, złoty, pomarańczowy


Grupa SR: SR1801

Użebrowane nasadki rur

Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

Grupa SR: SR1046

Worki maskujące

Worki maskujące do doskonała alternatywa dla bardziej konwencjonalnych osłon, kiedy maskowany element ma nieregularny kształt. Worek rozszerza się przez rozciąganie elastycznej lamówki lub samego elastycznego materiału. Worki doskonale nadają się do ogólnego zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania lub do maskowania na czas lekkich prac.

Grupa SR: SR1097, SRF0019

Zaślepki do blachy

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Naturalny, Czarny, Beżowy, Szary, Biały Series Code: SR2041

Zaślepki wciskane

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Biały, Czarny Series Code: SR1011

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.

Grupa SR: SR1003

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Zrywalne nasadki

Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.

Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.

Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.

Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.

LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.

  • Kolory: niebieski, naturalny i żółty
  • Certyfikat RoHS


Grupa SR: SR1022, SR1033

  • z 2