Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Polipropylen Storage & Transit Protection

 (10 Produkty)

Lista Tabela

Nasadki do rur

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

Grupa SR: SR5763

Osłony narożników

Osłony narożników całkowicie zakrywają ostre i delikatne narożniki, chroniąc je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Te osłony są dostępne w wersjach standardowej, rozszerzalnej, o zwiększonej wytrzymałości oraz 3-kierunkowej.

Grupa SR: SR1041

Plomby do urządzeń i liczników

Plomby użytkowe i licznikowe są projektowane specjalnie z myślą o możliwości stwierdzenia manipulacji lub włamania i przeznaczone do szerokiej gamy liczników lub obiektów wymagających zastosowania plomby z cienką linką. Dotyczy to liczników wody i energii elektrycznej, a także skrzynek przyłączowych.

Cienki metalowy drut można przełożyć przez małe lub nieregularne otwory, a następnie mocno zacisnąć w korpusie z mechanizmem blokującym.

Nasz asortyment zawiera kilka rodzajów takich plomb. Do niektórych dołączany jest metalowy drut o odpowiedniej długości, w innych przypadkach należy zakupić go oddzielnie. Dostępne rodzaje: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock i TwistLock.

Plomba AnchorLock nadaje się do szerokiej gamy zastosowań dzięki możliwości dostosowania długości drutu (dostarczanego z plombą). Plomba jest opatrzona numerem seryjnym zarówno na elemencie wewnętrznym jak i zewnętrznym, co zwiększa możliwości stwierdzenia manipulacji. Korpus z poliwęglanu jest wzmocniony wkładką z polistyrenu o wysokiej udarności.

Plomba ClickLock jest formowana z PC i wyposażona w dwa rzędy strzałkowych zatrzasków blokujących. Mechanizm blokujący jest widoczny i łatwy do sprawdzenia. Założenie plomby nie wymaga użycia szczypiec.

Plomba CrimpLock została zaprojektowana specjalnie do zabezpieczania liczników i skrytek. Zakłada się ją z użyciem szczypiec do obciskania. Oddzielnie można kupić rolkę drutu. Drut stalowy CrimpLock jest dostępny w szpuli o wadze 2 kg i ma długość całkowitą około 260 m.

Plombę TwistLock łatwo założyć na licznik dowolnego rodzaju. Jest wyposażona w jednokierunkowy obrotowy mechanizm blokujący, a po założeniu uchwyt plomby można oderwać, aby zapobiec niepożądanej manipulacji. Korpus jest przezroczysty i wyposażony mechanizm obrotowy z ABS.

  • Materiał korpusu: poliwęglan (PC) i żywica akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowa (żywica ABS)
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty


Grupa SR: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Plomby linkowe — korpus metalowy

Nasze metalowe plomby linkowe mogą służyć do zabezpieczenia długoterminowego. Są wykorzystywane na całym świecie do ochrony towarów importowanych i eksportowanych. Typowe zastosowania to: pojemniki transportowe, kontenery, wagony kolejowe, plastikowe skrzynki rozdzielcze, zawory w branży petrochemicznej, samochody ciężarowe i przyczepy.

Stalową linkę można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Plomby zabezpiecza się przed manipulacją i ponownym użyciem poprzez przecięcie linki.

Zgodność z ISO17712:2023 i C-TPAT przy średnicy linki 3,5 mm i większej.

Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).

  • Materiał: korpus aluminiowy i linka ze stali galwanizowanej
  • Kolory: czarny, niebieski, brązowy i czerwony


Grupa SR: SRH0017, SRAluLock

Plomby zabezpieczające

Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.

Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.

  • Materiały: akrylonitryl-butadien-styren (ABS), aluminium, polipropylen (PP) i stal
  • Kolory: niebieski, zielony, naturalny, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty


Grupa SR: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby ze sworzniem

Oferująca wysoki poziom zabezpieczenia plomba kontenerowa idealnie nadaje się do ochrony towarów eksportowanych i importowanych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zastosowanie: pojemniki transportowe, kontenery, samochody ciężarowe, drzwi przyczep i wagonów kolejowych.

Plomby kontenerowe są wyposażone w 18-mm kapsułę i sworzeń, które zapewniają blokadę plomby i pozostają zablokowane nawet po celowym lub przypadkowym usunięciu plastikowej osłony. Kąt obrotu zamontowanej plomby jest ograniczony do 180. Zapobiega niepożądanej manipulacji przez obracanie kapsuły plomby z dużą prędkością. Plomba kontenerowa jest również wyposażona w element etykietowy.

Dostępne są różne rodzaje plomb, na przykład ze sworzniami powlekanymi lub bez powłoki. Na sworzniu powlekanym znajduje się specjalna warstwa lakieru zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed ścieraniem i uszkodzeniem. Kapsuła plomby kontenerowej jest wykonana z wysokiej jakości materiału ABS charakteryzującego się odpornością na uderzenia i umożliwiającego stwierdzenie prób otwarcia.

Zgodność z ISO 17712:2013 (tylko wariant ze sworzniem powlekanym) i C-TPAT.

Jak instalować:
1. Umieścić sworzeń w kapsule
2. Zacisnąć plombę
3. Demontować za pomocą przecinaka do plomb (sprzedawanego oddzielnie)

  • Materiał: kapsuła – akrylonitryl-butadien-styren (ABS), sworzeń – stal
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony i biały


Grupa SR: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Uszczelki na krawędzie

Osłony krawędzi zwiększają wytrzymałość stosu, stabilizują i podpierają produkty podczas transportu, przenoszenia i przechowywania. Nasze osłony są dostępne w różnorodnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych. Chronią plastikowe taśmy i odsłonięte narożniki.

Grupa SR: SR1177, SR1042, SR5558

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – otwarta

Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.

Otwór w środku umożliwia powieszenie danej części podczas przechowywania i malowania.

  • Dostarczane w wariancie otwartym
  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Kolor: żółty
  • Temperatura: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza


Grupa SR: SRF0008

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – zamknięta

Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.

  • Dostarczane w wariancie zamkniętym
  • Materiał: polipropylen (PP)
  • Kolor: szary
  • Temperatura: od minimum -10 do maksimum +110 st. Celsjusza


Grupa SR: SRF0007

Zaślepki absorpcyjne

Zaślepka absorpcyjna to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające usuwanie pozostałości płynów w komponentach. Bezpieczniejsze, łatwiejsze w użyciu i bardziej higieniczne od zwykłych zatyczek. Absorpcja zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez wycieki w trakcie produkcji lub transportu.

Grupa SR: SR1004