W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(69 Produkty)
Śruby z uszczelką z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem torx oraz zintegrowany O-ring, który zaciska się między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega, tworząc w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.
Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Śruby uwięzione to elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu są wyposażone w łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie. Umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. W połączeniu z naszymi gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych doskonale nadają się do mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na korozję i lekkie właściwości magnetyczne. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy płaski z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy ścięty z gniazdami dwojakiego rodzaju: torx lub krzyżowym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie połączenie pozwalające przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Natomiast gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego dopasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby, nawet jeżeli została mocno przykręcona. Śruby obu rodzajów zapewniają estetyczny wygląd gotowego produktu.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Śruby o rozmiarze M8 mają zmniejszone gniazdo torx, natomiast śruby o rozmiarach M3, M4, M5 i M6 są wyposażone w nacięcie krzyżowe. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
Klucze sześciokątne są znane pod wieloma nazwami, np. klucz imbusowy lub klucz w kształcie litery L. Pojedynczy klucz to sześciokątny pręt w kształcie litery L, chociaż niektóre zestawy zawierają pręty proste w wielu rozmiarach przyczepiane do uchwytu, przez co przypominają wielofunkcyjny scyzoryk. Klucze sześciokątne służą do dokręcania i odkręcania śrub z łbem gniazdowym.
Konfirmaty Essentra są wykonane z cynkowanej stali. Służą do łatwego montażu i demontażu płyt. Głęboki gwint umożliwia dokładne dopasowanie połączeń bezpośrednich. Śruby odkręca/dokręca się kluczem imbusowym.
Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki
Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Okrągłe śruby maszynowe zapewniają bardzo mocne trzymanie podczas dokręcania i odkręcania w różnych zastosowaniach.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Dostępne w rolkach, co umożliwia przycięcie elementu na odpowiednią długość. Nadają się idealnie do przewodów , które muszą być ze sobą mocno spięte, ale są od czasu do czasu wyjmowane i ponownie mocowane. Część haczykowa i pętelkowa dostępne również do nabycia osobno.
Te plastikowe pokrętła płaskie można wykorzystywać jako pokrętła lub śruby. Zaślepki do stosowania ze standardowymi śrubami z łbem gniazdowym dowolnej długości, dostępne w różnych kolorach. Pokrętła łatwo się montuje, wciskając w śruby z łbem gniazdowym.
Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Te pokrętła płaskie mają nylonowy łeb motylkowy, który zapewnia lepszy chwyt podczas dokręcania.
Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe
Grupa SR: SR1977
Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.