Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Okrągłe Stożkowy Gwinty BSP

 (19 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne nasadki profili — standardowe,

Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.

Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.

  • Rozciąga się do rozmiaru nawet o 15% większego niż średnica wyjściowa.
  • Wysokiej jakości wykończenie z połyskiem.


Series Code: SR1044

Gwintowane nasadki uszczelniające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane nasadki uszczelniające z HDPE są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zgodnie z zaleceniami należy je dokręcać ręcznie, jednak sześciokątny łeb umożliwia dokręcanie małym momentem przy użyciu klucza płaskiego lub nasadowego. Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wyciekanie płynów. Pasują do gwintów BSP/GAS. Elementy są dostępne w kolorze żółtym i wielu rozmiarach.

Grupa SR: SR1126

Gwintowane nasadki zabezpieczające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów BSP/GAS. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Grupa SR: SR1018, SRF0014, SRF0015

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty BSP/GAS

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem BSP/GAS są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Kołki maskujące stożkowe

Maskujące kołki stożkowe pasują do różnych końcówek rur, zapewniając doskonałe rozwiązanie maskujące. Mogą być również używane jako ochrona wtyku do maskowania otworów gwintowanych i niegwintowanych. Asortyment jest dostępny w różnych kolorach, co ułatwia identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory obejmują; czarny, naturalny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy i szary. Posiadamy również różne rozmiary dostosowane do potrzeb aplikacji.

Grupa SR: SR1052, SR1095

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.

Grupa SR: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072

Nasadki maskujące typu EZE

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.

Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.

Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.

Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.

  • Materiały: guma silikonowa 600F (316C) EPDM 425F (218C) i miękki polichlorek winylu (PVC) 425F (218C)
  • Kolory: naturalny, czarny i żółty
  • Twardość: twardościomierz (Shore A) 55 + 5 i 85 +/–2


Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Nasadki okrągłe elastyczne

Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.

Grupa SR: SR1044

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.
  • Zaprojektowane z małym kołnierzem.
  • Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności.
Materiał: PE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1380

Zatyczki antywibracyjne — LDPE

Zatyczki odporne na wibracje nadają się idealnie do złączek hydraulicznych BSP. Karbowany gwint sprawia, że nasze zatyczki odporne na wibracje zapobiegają obluzowywaniu się części w wyniku drgań. Zatyczki złączek hydraulicznych są produkowane w formie przezroczystej, co ułatwia kontrolowanie założonych pierścieni O-ring.

Grupa SR: SR6112

Zaślepki EZE

Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.

Grupa SR: SR1055

Zaślepki gwintowane z O-ringiem — gwinty BSP/GAS

Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.

Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.

Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.

  • Są wyposażone w kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność.
  • Można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
  • Zastosowania: przemysł naftowo-gazowy, hydrauliczny i motoryzacyjny.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1125

Zaślepki maskujące z kołnierzem

Odporne na wysoką temperaturę zaślepki z podkładką są dostępne w dwóch wersjach materiałowych: naturalny silikon oraz czarny EPDM. W obu opcjach pełnią funkcję zaślepek otworów gwintowanych lub gładkich oraz elementów maskujących powierzchnię wokół otworu. Zaślepka i zintegrowana z nią podkładka działają jako jeden zespół.

Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Zaślepki wciskane

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Biały, Czarny Grupa SR: SR1011

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Zrywalne nasadki

Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.

Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.

Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.

Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.

LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.

  • Kolory: niebieski, naturalny i żółty
  • Certyfikat RoHS


Grupa SR: SR1022, SR1033