Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Standard Uchwyty kablowe

 (18 Produkty)

Lista Tabela

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1817

Metalowe opaski kablowe

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Opaski kablowe otwierane

Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Standardowe opaski kablowe

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Standardowe opaski kablowe — pasek i sprzączka

Te wzmocnione opaski kablowe są przeznaczone do zastosowań wymagających większej wytrzymałości. Charakteryzują się maksymalną odpornością na rozciąganie wynoszącą 350 funtów. Stalowe ząbki wewnątrz sprzączki mocują pasek na stałe. Sprzączka jest mocowana fabrycznie na końcówce paska. Jest dostępne narzędzie instalacyjne (WIT-HD-6). Paski są dostępne w dwóch wersjach materiałowych. Nylon, z którego jest wykonany pasek, oferuje wysoką wytrzymałość, jest lekki i względnie niedrogi. Pasek z acetalu charakteryzuje się znakomitą odpornością na wpływy atmosferyczne, lepszą stabilnością wymiarową oraz wytrzymałością na niskie temperatury.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173

Zawiasy Płaskie- Śruby i Otwory

Zawiasy skrzydłowe mają konstrukcję przypominającą skrzydła, które zapewnia dużą powierzchnię styku, co przekłada się na większą stabilność i lepsze rozłożenie obciążenia. W przeciwieństwie do typowych zawiasów, stosuje się system mocowania za pomocą śrub i kołków, aby zapewnić łatwą i bezpieczną instalację na drzwiach, panelach i obudowach.

Śruba zapewnia pewne mocowanie, podczas gdy kołek wzmacnia, co czyni je doskonałymi do zastosowań wymagających regularnego użytkowania i długoterminowej niezawodności.

Powszechnie stosowane w drzwiach o dużej wytrzymałości, obudowach maszyn, panelach dostępowych oraz przemyśle motoryzacyjnym.

  • Może wytrzymać surowe warunki pracy generatorów.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal, , Stop cynku, Poliamid, Odlew cynkowy, PA Kolor: , Czarny, Srebrny, Chrom Grupa SR:

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506

Zawiasy skrzydełkowe — śruba dwustrona męska, mocowane na wkładce gwintowanej

Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.

Grupa SR: SR5330

Zawiasy skrzydłowe – przyklejane

Przezroczyste plastikowe zawiasy skrzydełkowe lub płaskie są przeznaczone do lekkich zastosowań, w których otwory na śruby mocujące ani ruch obrotowy nie będą podlegały żadnym naprężeniom.