Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M10 70.0 mm Aço inoxidável

Este parafuso de fixação é parcialmente roscado e conta com uma cabeça recartilhada, permitindo a instalação fácil à mão ou com uma chave Allen. Fabricado em aço.
Referência da Essentra:

10505342

Número de peça do fabricante:

1505087

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 2,72 €
5 + 2,58 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,72 €

1 x 2,72 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 12.0 mm
d2 M10
D3 18.0 mm
l1 70.0 mm
l2 16.0 mm
l3 8.0 mm
A/F 6.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça escareada com apoio
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Material Aço inoxidável
Cor Cinzento
Terminar Mate

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos