20083427
1222242
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 + | 2,0484 € |
Classificação | Selo de alta segurança |
---|---|
Tipo de vedação | Selo de parafuso |
Tipo | HanaLock |
Removibilidade | Ferramenta de corte necessária |
Dispositivo de imobilização | Clipe em C e inserção metálica |
Cor | Branco |
Material | Aço |
Material do barril | ABS |
Material do pino | Aço |
Material da inserção | Aço |
Diâmetro do Corpo | 12.6 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.496 in |
Diâmetro da cabeça | 24.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.945 in |
Comprimento do pino | 78.5 mm |
Comprimento do pino | 3.091 in |
Comprimento utilizável | 39.8 mm |
Comprimento utilizável | 1.567 in |
Comprimento total | 90.4 mm |
Comprimento total | 3.559 in |
Força de tração mínima | 1350 kg-f |
Força de tração mínima | 2976.241 lbf |
Código do material | 8309909090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar