20052249
110200560E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 56,29 € |
25 + | 25,03 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 7907000090 |
---|---|
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Intervalo de punho | 8.5 mm |
Intervalo de punho | 0.335 in |
Comprimento da pega | 74.0 mm |
Comprimento da pega | 2.913 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Material | Liga de zinco |
Terminar | Revestido com pó |
Tipo de pega | Puxador em T, Fecho |
Corte de chave | Chaves iguais |
Estilo de trinco | Cam Latch |
Tipo de chave | Eurokey (5333) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar