10194881
1220649
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 42,79 € |
5 + | 40,66 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Furo |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Sólido |
Diâmetro da pega | 18.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.709 in |
Altura da pega | 56.5 mm |
Altura da pega | 2.224 in |
Diâmetro do volante | 100.0 mm |
Diâmetro do volante | 3.937 in |
Altura sob a roda | 17.0 mm |
Altura sob a roda | 0.669 in |
Diâmetro do hub | 28.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.102 in |
Altura geral | 39.0 mm |
Altura geral | 1.535 in |
Número de raios | 0 |
Código do material | 7616991099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar