10194966
1220660
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 52,17 € |
5 + | 49,55 € |
Cor | Prateado |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Furo |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Dois raios |
Diâmetro da pega | 22.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.866 in |
Altura da pega | 60.5 mm |
Altura da pega | 2.382 in |
Diâmetro do volante | 125.0 mm |
Diâmetro do volante | 4.921 in |
Altura sob a roda | 18.0 mm |
Altura sob a roda | 0.709 in |
Diâmetro do hub | 31.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.22 in |
Altura geral | 45.0 mm |
Altura geral | 1.772 in |
Número de raios | 2 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar