Meniu Caută

Accesorii pentru fibră optică

În stoc

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Include (toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
21,9626 RON - 21,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Tijă de supraetajare
13,0846 RON - 13,3027 RON 11 În stoc
14.0 mm
Izolator
Accesorii pentru bobină de fibră optică 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10312438

Interval de preț
13,3027 RON - 13,0846 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nit de montare
  • Tip
    Izolator
  • Lungime distanțier
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6