Meniu Caută

Accesorii pentru bobină de fibră optică 32.0 mm Nailon Negru

Stâlp de stivuire a bobinelor de fibră, utilizat pentru a stivui mai multe role de fibră EFA04. Stiva este ținută pe loc cu clema cu arc furnizată și este montată cu nituri pe placa de circuite cu ajutorul niturilor SRHR-3555.
Numărul piesei Essentra:

10312698

Numărul piesei producătorului:

EFA04-53-ASS

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 21,427 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

2 142,70 RON

100 x 21,427 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Spring Clip
Tip Stacking Pillar
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne