Meniu Caută

Accesorii și conectoare

În stoc

O gamă variată de dispozitive de fixare și conectori pentru afișaj pentru cabluri componente, care pot fi utilizate cu suporturi pentru cablu și postere pentru a afișa produse imprimate pentru ferestre, postere și alte articole de afișare. Sunt ideale pentru utilizarea în comerțul cu amănuntul și o serie de aplicații la punctele de vânzare.

Printre componentele incluse în această gamă: conectori, conectori cot, conectori de fixare pe perete, fixări inferioare și plăci de fixare pe perete. Fiecare componentă este vândută separat.

  • Material: alamă
  • Finisaj: placat cu crom

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Tip Cumpără
7,7217 RON - 16,7577 RON 75 În stoc
28.0 mm
Bottom Fixing
9,3236 RON - 23,3212 RON 100 În stoc
31.5 mm
Elbow Connector
18,4143 RON - 46,6424 RON 52 În stoc
53.0 mm
Wall Fixing Connector
51,5466 RON - 111,8582 RON 4 În stoc
17.0 mm
Wall Fixing Plate
10,7474 RON - 23,3212 RON 90 În stoc
33.0 mm
Conector
22,0972 RON - 55,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Conector 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă Natural

10394526

Interval de preț
16,7577 RON - 7,7217 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Bottom Fixing
  • Lungime totală
    28.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Diametru
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
Conector 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Alamă Natural

10394571

Interval de preț
23,3212 RON - 9,3236 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Elbow Connector
  • Lungime totală
    31.5 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru
    6.2 mm
  • Culoare
    Natural
Conector 53.0 mm 12.0 mm Alamă Natural

10394557

Interval de preț
46,6424 RON - 18,4143 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Wall Fixing Connector
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Grosime panou
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
Conector 17.0 mm 38.0 mm Alamă Natural

10394540

Interval de preț
111,8582 RON - 51,5466 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Wall Fixing Plate
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Diametru
    38.0 mm
  • Culoare
    Natural
Conector 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Alamă Natural

10394588

Interval de preț
23,3212 RON - 10,7474 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Conector
  • Lungime totală
    33.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural