Meniu Caută

Conector 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Alamă Natural

This chrome plated brass cable display clamp holds your display media in place. This is a connector and is intended for use with cable and poster holders (not included).
Numărul piesei Essentra:

10394588

Numărul piesei producătorului:

496908

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 23,3212 RON
100 + 10,7474 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

233,21 RON

10 x 23,3212 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Conector
Lungime totală 33.0 mm
Diametru total 12.0 mm
Diametru 3.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Alamă
Price per piece incl VAT 27.2082 RON

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne