Meniu Caută

Agățătoare pentru colac Adeziv 30.5 mm PA

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Numărul piesei Essentra:

10315903

Numărul piesei producătorului:

OFCC-16A-RT

1029 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,4227 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

342,27 RON

100 x 3,4227 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Metodă de montare Adeziv
Tip Coiling Clip
Cantitate pachet 100
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne