Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
248,916 RON - 331,8718 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M4
25.0
Oțel inoxidabil
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
151,8854 RON - 202,4972 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
160,0711 RON - 213,4282 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel
5.0
Standard
23.0
170,8024 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M10
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M24
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M8
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
201,798 RON - 269,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
250,114 RON - 333,469 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel
32.0
Standard
86.0
385,478 RON - 513,9546 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M20
70.0
Oțel
40.0
Standard
106.0
255,854 RON - 341,1057 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M12
45.0
Oțel
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
473,026 RON - 630,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M24
70.0
Oțel
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
385,478 RON - 513,9546 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M30
70.0
Oțel
40.0
Standard
106.0
230,848 RON - 307,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
206,939 RON - 275,9193 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M6
25.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
477,418 RON - 636,541 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
151,8854 RON - 202,4972 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M4
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M20
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
167,658 RON - 223,5106 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M4
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
204,194 RON - 272,2257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
  • din 6