Meniu Caută

Amortizoare pentru închidere uşoară

În stoc

Tampoanele la închidere sunt un fel de protecție care poate fi prinsă pe interiorul ușii sau sertarului, pentru o închidere bună și ușoară.

O astfel de acțiune împiedică trântirea accidentală a aplicației, astfel protejând împotriva uzurii normale a mobilierului și contribuind la controlarea zgomotelor făcute. Acest lucru este în mod deosebit util în medii precum școlile, spitalele și birourile.

Aceste protecții sunt ușor de instalat și pot fi montate cu șurub în diferite moduri, printre care în spate, în față și dedesubt. De asemenea, avem disponibile modele cu montare la nivel pentru orificiile perforate și modele cu vârf magnetic.

  • Material: plastic
  • Culori: gri și crem

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Pin Hole Diameter Stil articulație Culoare Body Length Hole Size Tip Distance Between Fixing Holes Cumpără
10,6789 RON - 27,9296 RON 187 În stoc
Prindere cu arc
Gri
4
15,2654 RON - 32,957 RON 200 În stoc
Inserare prin împingere
Gri
1
10,5557 RON - 27,9296 RON 98 În stoc
Inserare prin împingere
Gri
Push In Fixing
Amortizoare pentru închidere uşoară 83.5 mm 10.2 mm Gri

10402856

Interval de preț
27,9296 RON - 10,6789 RON

Niveluri de stoc
187 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Prindere cu arc
  • Tip
    4
  • Price per piece incl VAT
    6.0402 GBP
Amortizoare pentru închidere uşoară 53.0 mm 45.0 mm Gri

10402795

Interval de preț
32,957 RON - 15,2654 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip
    1
  • Price per piece incl VAT
    7.1274 GBP
Amortizoare pentru închidere uşoară 50.0 mm 12.0 mm Gri

10402870

Interval de preț
27,9296 RON - 10,5557 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip
    Push In Fixing
  • Price per piece incl VAT
    6.0402 GBP