Meniu Caută

Amortizoare pentru închidere uşoară 50.0 mm 12.0 mm Gri

This soft close buffer can be used in cabinets to prevent doors or drawers from slamming closed.
Numărul piesei Essentra:

10402870

Numărul piesei producătorului:

550292

98 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 27,9296 RON
200 - 999 12,9927 RON
1000 + 10,5557 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

558,59 RON

20 x 27,9296 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip Push In Fixing
Price per piece incl VAT 6.0402 GBP

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne