Meniu Caută

Ansamblu ax (T) (L) M4

Ansamblul cu ax din oțel inoxidabil și neopren cu capac lipit plat se atașează la brațele de prindere. Ansamblul are o lungime totală de 42,0 mm | 1,654 inci și diametrul capacului de 12,0 mm | 0,472 inci.
Numărul piesei Essentra:

10390405

Numărul piesei producătorului:

493816

97 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 9,7206 RON
50 + 8,42 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Lungime totală 42.0 mm
Lungimea filetului 32.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Formă vârf Plat
Stil capac Bonded Cap
Material capac ax Neopren
Cod Vamal 7318153590
Diametru capac 12.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne