Meniu Caută

Arbore cu vârf moale

În stoc

Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
9,5567 RON - 11,0161 RON 4 În stoc
M6
50.0 mm
16.0 mm
37.0 mm
8,6305 RON - 9,9636 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
42.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
9,5567 RON - 11,0161 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
32.0 mm
14.0 mm
20.0 mm