Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10202685

Numărul piesei producătorului:

1253202

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 19 32,4476 RON
20 - 99 25,9444 RON
100 + 18,3933 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

129,79 RON

4 x 32,4476 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru pas 1.0 mm
Lungime de la orificiu de montare la capăt 25.0 mm
Tip 3
Material complet Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne