Meniu Caută

Plăcuță de fixare 24.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10336465

Numărul piesei producătorului:

1253203

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 19 55,0788 RON
20 - 99 44,0576 RON
100 + 31,218 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

220,32 RON

4 x 55,0788 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru pas 1.0 mm
Lungime de la orificiu de montare la capăt 24.0 mm
Tip 4
Material complet Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne