Meniu Caută

Montaj la capăt 18.0 mm M8 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10306307

Numărul piesei producătorului:

552025

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 21,7276 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

434,55 RON

20 x 21,7276 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru pas 1.3 mm
Lungime de la orificiu de montare la capăt 18.0 mm
Tip Bulă
Material complet Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne