Meniu Caută

Plăcuță de fixare 23.0 mm M6 x 1.0 Oțel

This clevis clip is made from steel and can be used in clevis joint assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10404195

Numărul piesei producătorului:

552029

18 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime de la orificiu de montare la capăt 23.0 mm
Tip Clevis Clip
Material complet Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne